比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PNOZsigma安全リレー

最小幅で最大機能を実現する非常停止リレー

安全リレーPNOZsigmaは、長年の経験に、今日の最新の安全技術を組み合わせた製品です。非常停止リレーにより、最小限の労力で最大限の安全性と費用対効果を達成できます。

ハウジングが非常に幅狭で、各ユニットに多様な機能が搭載された、この非常停止リレーは最小幅で最大の機能を実現します。このため、スペースを節約しながら、安全技術を非常に柔軟かつ効率的に素早く実装できます。

非常停止リレーのアプリケーションと特徴

PNOZsigmaの特徴

非常停止、安全扉、ライトバリヤ、両手操作装置、時間の安全監視に加え、速度監視や安全ブレーキ制御などのさまざまな特定アプリケーションもあります。最大5000メートルの高度での作業に適した装置も多数あります。お客様のアプリケーションでもPNOZsigmaをご利用いただけます!

  1. 迅速な取り付け: プッシュインのケージ式端子を搭載
  2. 配線作業を20 %削減: コネクタによる接点増設
  3. シンプルなコンフィグレーション: すべての型式で端子の指定と位置が同じ: コンフィグレーション、取り付け、および診断の目的で、接続と装置の割り付けはいつでも迅速に対応
  4. 最大限の柔軟性: オペレーティングモードとタイマー機能を選択可能
  5. 秒単位の診断機能: 6個のLEDを使用したディスプレイ – 外部測定装置は不要
  6. スプリングクリップによる迅速な組み立て: 工具は不要
  7. 不正操作防止: 設定ファンクションにはロック可能なカバー付き

当社の製品レンジ: PNOZsigma

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視

安全リレーPNOZsigmaは、非常停止、安全扉、またはライトバリヤを監視します。安全機能1個につき1台のPNOZ安全リレーを使用します。

両手監視

両手操作押しボタンの安全監視用PNOZsigma製品レンジの安全リレー。以下の2つのバージョンがあります: EN 574に適合するType IIICおよびType IIIA。

安全速度監視モジュールPNOZ s30

停止、速度、位置、速度範囲の安全監視用の速度監視モジュール。EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL CL 3まで適合し、回転方向を監視します。

安全リレーPNOZ s50 – 安全ブレーキ制御

安全リレーPNOZ s50は、抑速ブレーキまたは安全ブレーキの安全ブレーキ制御および監視を行います。

時間監視

安全リレーPNOZ s5には応答時間があるため、タイマーとして使用できます。安全リレーPNOZ s9は、パルス化タイマーまたは接点増設モジュールとして使用できます。

接点増設モジュール

PNOZsigma製品レンジの瞬時接点の増設モジュールは、使用可能な接点を増設します。ベースユニットの安全接点増設モジュールとして使用されます。ベースユニットは、全てフィードバックループ監視機能付きの安全リレーまたは安全コントローラです。

アクセサリ

安全リレーPNOZsigma用アクセサリ (端子、コネクタ、ターミネータなど)。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350