比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PNOZcompact 安全リレー

角型、シンプル、黄色

非常停止、安全扉、またはライトバリヤ/ライトグリッドを安全に監視する必要がありますか?

お使いのアプリケーションでは、EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベル (PL) eIEC 62061の安全度水準 (SIL) CL 3への適合が必要ですか?

基本機能に対応する安全リレーが必要ですか?

取り付けとメンテナンスの簡素化による時間の節約は重要ですか?

それなら、安全リレーPNOZcompactはお客様に最適なソリューションです。

省スペース、高性能安全リレー

  • 小型設計のため制御盤内のスペース節約
  • 簡単な取り付けとメンテナンスで時間を節約
  • ツール不要の取り付け。ユニットはDINレールへの簡単な取り付けに対応
  • EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベル (PL) e、IEC 62061の安全度水準 (SIL) CL 3に適合した最大の安全性
  • 説明書が不要な接続。ハウジングのブロック図で接続例を説明
  • 直接アクセスを実現するユニット上のQRコードで迅速にサービス

コンパクトなサイズの安全リレー

  • PNOZcompact製品グループのユニットは、高さ105 mm、奥行き100 mm、幅22.5mm
  • 動作電圧およびスイッチステータス表示用LED
  • 装置に固定されたケージ式端子

用途: 基本機能に最適

安全リレーPNOZ c1 – 非常停止または安全扉を監視 – あらゆる用途に対応 – 安全、シンプル、黄色。安全機能ごとに1台の安全リレーをご使用ください。安全リレーPNOZcompactは、特に生産機械メーカや大規模なOEMに最適です。

安全リレーPNOZ c1

安全リレーPNOZ c2 – タイプ4までのライトバリヤ、またはEN 61496-1に適合するOSSD出力を装備するセンサなどの安全監視用。ピルツのライトバリヤPSENoptと一緒に安全のトータルソリューションをご利用ください!すべての一般的なライトバリヤと接続することもできます

利点:

  • わずか12 msの迅速な応答時間で、お使いのアプリケーションに最大限の安全性を提供 – 危険源に対する距離短縮を実現
  • 前面パネルに応答時間を出力 – 定期的な年次のESPE検査で時間を節約
  • ライトバリヤの電力が評価機器PNOZ c2から直接供給され、オペレーションとして迅速で安全な取り付けに対応

 

安全リレーPNOZ c2

当社の製品レンジ: PNOZcompact

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視用

非常停止、安全扉、またはライトバリヤ/ライトグリッドの監視用。高ユニット出力、標準化された周期的機能を搭載した生産機械のメーカ向け。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350