比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

電子監視リレーPMDsrange

すべての状況をコントロール

ピルツ電子監視リレーをお選びください。電圧、フェーズシーケンス、電流、絶縁、正味電力、温度、停止、電圧不良の監視など、すべての監視タスクに対して、最適な装置が見つかります。機械またはシステムに信頼できる電子監視および制御を提供することが、常に優先事項になっています。

モニタリングリレーPMDsrangeを使用した場合のアドバンテージ

  • 前面でパラメータを設定できるため試運転の時間が短縮
  • 制御盤のスペースを節約: 幅はわずか22.5 mm
  • LEDステータス表示による迅速な診断

使いやすい機能

  • サーミスタモニタリングリレーはATEX認証を取得
  • 寸法 (高さ×幅×奥行き): 87 x 22.5 x 122 mm
  • 測定範囲を選択可能
  • すべての動作電圧で使用可能

オペレーション – 設定するだけ: PMDsrangeモニタリングリレーは、ドライバ (ネジ回し) を使用して、必要な範囲とオペレーティングモードに設定できます標準的なレールにツールなしで取り付けられるため、迅速で簡単な取り付けが保証されます。

制御盤内のスペースを節約モニタリングリレーのケースは、コンパクトで薄型になっており、22.5 mmの幅で取り付けられます。パフォーマンスと機能密度に優れているため、制御盤内の最小限のスペースのみが使用されます。

接点 – 長寿命の強度: すべてのモニタリングリレーの接点は、100 mAから5 Aのアンペア数を想定して設計されています。一部の監視装置には特別な接点が使われており、1 mAの小電流にまで安全に切り替えることができます。

端子: 当社の端子は、0.25 mmから最大4 mmまでの配線接続線径で設計されています。1個の端子に最大2本のケーブル (ケーブル1本で最大1.5 mm) を接続できます。

LEDディスプレイ: すべてのモニタリングリレーに2つの高輝度LEDが付いています。緑色のLEDは動作電圧インジケータ、赤いLEDは故障/ステータスインジケータです。

実践的な電子監視リレー

「瓶詰め工場」の電圧監視

電圧モニタは、たとえば、瓶詰め工場の供給電圧の監視に使用できます。モニタリングリレーにより、プラントを確実に正規の手順でシャットダウンできます。また、制御下にない再起動も予防できます。

「圧延機」のフェーズシーケンス監視

フェーズシーケンス監視を使用してフェーズシーケンスを監視します。人と機械に危険な状況の発生件数を削減できます。たとえば、回転方向が誤って設定された圧延機などを検知できます。

 

「病院」における絶縁監視

絶縁監視は病院で使用できます。これらの製品による予防保全および事前情報で、手術室などでより高い可用性が実現されます。

「空調設備」の正味電力監視

正味電力モニタの守備範囲は、用途の数と同じくらい多様です。測定した正味電力を使用して、充填率、気積、トルク、気圧などの変数を派生させることができます。これにより、空調設備の汚染、流速、磨滅などをチェックできます。

「スクリューコンベア」の電流監視

 電流監視は、たとえばスクリューコンベアで必要になります。詰まりや磨滅から保護することができるため、予防メンテナンスに役立ちます。

「モータ」のサーミスタ監視

サーミスタ監視を使用すると、モータのオーバーヒートを予防できます。また自動スタートも防止します。これは冷却装置を制御している場合や、モータの頻繁な起動またはブレーキが必要な場合に特に重要です。

「ボール盤の自動ツール変更」の停止監視

停止の確認と同時に自動ツール変更を開始できます!これは停止監視がなければ不可能です。ツールごとに停止時間が異なる場合、加工を再開するまでの時間を短縮できます。これによりサイクルタイムを改善できます。停止検知がない場合、自動ツール変更は、停止時間が最長のツールに合わせて計算する必要があります。

「溶接変圧器の電圧不良と絶縁の監視」

VDE 0545によれば、たとえば、自動車車体工場の溶接変圧器は、危険な接点電圧と絶縁不良を監視することになっています。溶接変圧器の最大6個の2次巻線の危険電圧を個別に監視できます。また、短絡検出や地絡検知も可能です。それと同時に正常な接地の監視と表示も行えます。

もちろん、ここで記述されている以外のアプリケーションにもモニタリングリレーPMDsrangeをご利用いただけます。

当社の製品レンジ: PMDsrange

PMDsrange - 電子監視リレー

PMDsrangeの電子監視リレーは、電圧、フェーズシーケンス、電流、絶縁、正味電力、温度、停止、電圧不良の監視に使用します。

アクセサリ

このページでは電子監視リレーPMDsrange用のアクセサリをご紹介します。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350