比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

電子監視リレーPMDsigma

電気的安全

電子監視リレーでは、電気的安全が重要になります。モニタリングリレーでは、人や機械に対するさまざまな危険状況を減らしてプラントや機械の製品寿命を延ばすことができます。また、コストを節約し、効率的な生産サイクルを保証します!

絶縁監視: 絶縁モニタPMD s20は、接地されていないAC/DCシステムの絶縁抵抗の監視に使用できます。供給電圧が独立しているため、電源オフ状態のシステムを監視できます。

正味電力監視: 測定した正味電力を使用して、充填率、気積、トルク、気圧などの変数を派生させることができます。

電気的安全性の簡単な監視

  • すばやく簡単にできるノブ調整 (押す/回す) により、モニタリングリレーのセットアップ時間および試運転時間を短縮
  • エラー防止: 内部相互参照によるモニタリングリレーのメニューベース設定
  • チップカードに保存された設定により、装置交換時の作業が簡単
  • ディスプレイに表示される詳細な診断/測定情報により、停止時間を可能な限り短縮
  • 世界各国で用途に対する認証を取得

PMDsigma - さまざまな機能

  1. 迅速な取り付け: 革新的なケージ式端子、チャンバは個別に操作
  2. ディスプレイでの便利な診断表示、およびパラメータ設定: 関連するすべての値の設定、表示、取得に対応
  3. スプリングクリップによる迅速な組み立て: ツールは不要
  4. キーの機能 (押す/回す) を持つエンコーダにより値を簡単に設定
  5. いたずら防止: 設定ファンクションにはロック可能なカバー付き
  6. 設定値はチップカードに保存: ユニット交換時に最大限の柔軟性
  7. 秒単位の診断機能: 6個のLEDを使用したディスプレイ – 外部評価装置は不要

正味電力監視PMD s10の用途

  • ドライブとモータ: 負荷制御、磨耗/破損検出、予防保守用
  • ポンプの空運転や閉塞の点検
  • ミキサーの濃度監視、量の制御
  • 洗車機のブラシ圧力の制御
  • コンベアの閉塞、摩耗または破損の監視

絶縁モニタPMD s20のアプリケーション

  • 絶縁監視機能がある臨床オペレーションゾーン: 絶縁監視は病院で使用できます。たとえば、手術室では予防メンテナンスと事前情報により可用性が大幅に向上します。

絶縁モニタPMD s20の用途

  • 風力タービン、浄化プラント、船舶昇降機などのオフショア設備

当社の製品レンジ: PMDsigma

電子監視リレーPMDsigma

電子監視リレーPMDsigmaは、メニューに基づくコンフィグレーションによって、正味電力の安全監視、或いは絶縁を行います。ディスプレイに表示されるユーザフレンドリーな診断でダウンタイムを削減します。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • ブラジル: + 55 11 4942-7028

欧州

  • オランダ: +31 347 320477
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • 英国: +44 1536 462203
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • トルコ: +90 216 5775552
  • スイス: +41 62 88979 32
  • デンマーク: +45 74436332

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国: +86 21 60880878-216
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621