比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

Revolution Pi

ピルツとRevolution Piで、つながる未来のオートメーションに対応

ピルツとRevolution Piで、つながる未来のオートメーションに対応

KunbusのRevolution Piは産業用ネットワーク分野の製品レンジを補完します。IIoTゲートウェイとして使用されるRevolution Piは、オートメーションシステムPSS 4000および小型安全コントローラPNOZmultiのコントローラのデータをクラウドに集約します。そのため、世界中でデータにアクセスできます。設備全体のデータを使用、評価し、プロセスを最適化することが可能になります!

Revolution Piは個人的な使用で定着しているRaspberry Piがベースになっています。産業用アプリケーションに適したインタフェースおよび接続を備えたRevolution Pi専用のプリント基板が開発されました。したがって、いつでも産業オートメーションで使用できます。ベースモジュールRevPi Coreは要件に応じて、適切なデジタルおよびアナログI/Oモジュールおよび通信モジュールを使用して無線で増設できます。

Revolution Piの使用方法

Revolution PiはオートメーションシステムPSS 4000、PNOZmultiおよびPNOZmulti 2のシステム構造に容易に組込み可能なため、オートメーションネットワークをクラウドに接続します。その工程で、新しい設備のデータのみならず古い設備のデータも提供できます。

必要なセキュリティ基準により、既存ネットワークのRevolution Piを3層スイッチ、または産業用ファイアウォールDMZでクラウドに接続可能です。

Revolution Piの使用方法

さまざまな利点

Revolution Piのさまざまな利点
  • 多くの産業アプリケーション分野に最適なソリューション
  • プラントや機械のすぐそばでのデータの収集、評価、処理が可能
  • 干渉に対する保護 (EN 61131-2に適合)、-40~+55 °Cの温度で完全に機能
  • 堅牢なハウジングと24 V接続が実現する産業分野への応用
  • 様々な通信モジュールにより、あらゆる汎用システムアーキテクチャに組み込み可能

技術データ

  • オペレーティングシステム: 調整済みRaspbian(RTパッチ付き)
  • 通信接続: 2 x USB 2.0 A (それぞれ500 mA給電可能), 1 x micro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • プロセッサ: BCM2837
  • サイクル周波数1.2 GHz
  • プロセッサコア数: 4
  • RAM: 1 GByte
  • eMMCフラッシュメモリ: 4 GByte
Revolution Piの技術データ

ピルツの製品レンジ: Revolution Pi

ベースモジュールRevPi Core

RevPi CoreはRevolution Piシステムのベースモジュールです。Raspberry Pi Compute Moduleが搭載されています。

ベースモジュールRevPi Core

RevPi CoreはRevolution Piシステムのベースモジュールです。Raspberry Pi Compute Moduleが搭載されています。

I/OモジュールRevPi IO

ベースモジュールRevPi Coreは、I/Oモジュールを使用して、多数のデジタルおよびアナログ入出力を増設できます。

アクセサリ

こちらで、素早く簡単に組み立て可能なRevolution Piに最適のアクセサリをお探しいただけます。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350