比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

イネーブルスイッチPITenable

安全な調整とメンテナンスを片手で

イネーブルスイッチPITenable

3レベルのイネーブルスイッチPITenableは、設備や機械の危険区域で作業する際に手動操作の制御機器として使用されます。保護装置を一時停止するときに使用します。

さまざまな利点

  • プラントや機械の危険区域内で作業の安全確保
  • 安全扉を開いた状態でプロセスを簡単に監視
  • ショックまたはパニックでオペレータが過剰に反応した場合にオペレータを保護
  • 快適に操作できる人間工学を考慮したハウジング
さまざまな利点

さまざまな特長

さまざまな機能
  • 3レベルイネーブルスイッチ: オフ - オン - オフ
  • M12 -5ピンのアングルコネクタまたはオープンケーブル終端を揃えた仕様
  • メンテナンスフリー
  • 磁気クランプにより簡単に取り付け
  • 軽く、安定した圧力点
  • 耐不正操作性

3レベルの安全: オフ - オン - オフの3レベルイネーブルスイッチ

  • レベル1: 押しボタンはまだ操作されていません。機械は安全機能を有効にして動作します。
  • レベル2: 有効化機能がオンで、押しボタンが中間位置にあります。機械は、可動ガードの安全機能を一時的に無効化して運転されます。
  • レベル3: 押しボタンが急に解除されたり、または、いっぱいまで押し込まれると、保護機能が有効化します。これで、機械はすぐに停止します。この機能は、オペレータがショック状況に過剰反応した場合にオペレータを保護します。
3レベルで安全: オフ - オン - オフの3レベルイネーブルスイッチ

認証済み一体型ソリューションを使用した安全機能

認証済み一体型ソリューションを使用した安全機能

ピルツは、PITenableソリューションを評価するための安全評価機器PNOZmultiとオートメーションシステムPSS 4000をご用意しています。PITenableは、スタッフが危険区域で作業する際に特別な保護を必要とするとき、いつでも作動します。

当社の製品レンジ: イネーブルスイッチPITenable

PITenable

3ポジションイネーブルスイッチは片手操作に適しています。

アクセサリPITenable

PITenable用のウォールブラケットもアクセサリとして販売しています。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350