比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PMIopen - ユーザ所有のソフトウェアが使用可能なオープンハードウェアプラットフォーム

PMI 5シリーズのオペレータターミナル

PMIopen - ユーザ所有のソフトウェアが使用可能なオープンハードウェアプラットフォーム

ヒューマンマシンインタフェース (HMI) は、プロセスの視覚化と、作業者と機械のやり取りのために使用されます。PMI 5 (ピルツヒューマンマシンインタフェース) オペレータターミナルは、診断タスクと視覚化タスクのための洗練されたパネルを提供します。パワフルな1 GHz RISCプロセッサがスピーディなパフォーマンスを保証し、複雑なアプリケーションにも対応します。

PMI 5装置は、一般的に使用されているすべての視覚化ソフトウェアと互換性があります。3.5インチから15インチまで多くのディスプレイサイズから選択できます。これにより、プロジェクトに求められる柔軟性が得られます。

PMIopenオペレータターミナルの利点と特徴

  • オープンハードウェアプラットフォーム – 一般的に利用されている視覚化ソフトウェアとの互換性
  • Windows® CE互換ソフトウェアによる視覚化
  • 多様なディスプレイサイズ、インタフェース、機能オプションによるシンプルで直感的な操作と高い柔軟性
  • PMI 5 Assistantを使用したすばやく簡単なインストール
  • PSS 4000、SafetyBUS p、SafetyNET p、SafetyEYE、ピルツモーションコントロール (PMC) およびPNOZmultiの視覚化に最適
  • PVISおよびPSS 4000オートメーションシステムの豊富な診断機能。安全バスシステムSafetyBUS p、SafetyNET pおよびPNOZmulti小型安全コントローラの詳細な診断オプション。
  • ドイツで設計、開発、製造
さまざまな利点

当社の製品レンジPMIopen

PMIopen

PMIopenを使用するお客様は、社内で開発した独自の視覚化ソフトウェアやお客様が所有するソフトウェアパッケージを実行できます。
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

ここからPMI 5 Assistantを入手して、ソフトウェアパッケージを簡単にインストールできます。

PMI 5 Assistantソフトウェアのダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7028

欧州

  • 英国: +44 1536 462203
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • トルコ: +90 216 5775552
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • デンマーク: +45 74436332
  • オランダ: +31 347 320477
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スイス: +41 62 88979 32
  • ベルギー: +32 9 321 75 70

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 台湾: +886 2 25700068