比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PMIcontrol – 制御、診断、および視覚化のためのトータルソリューション

オペレータターミナル (6シリーズ)

オペレータターミナル (6シリーズ)

ピルツのヒューマン・マシン・インターフェース製品 (HMI) は従来以上に複雑なプロセスもサポートします。高性能なPMI 6シリーズはIEC 61131-3に準拠するソフトPLCを搭載し、視覚化装置も装備しています。高度な診断と視覚化を行えるだけでなく、工場全体の工程をすべて1つの装置で制御できます。

オペレータターミナルにはユーザフレンドリな視覚化装置が装備されています。すべての一般的なHMIソフトウェアとの互換性もあります。オープンインタフェース採用により、PMI製品は互換性が高く、御社のアプリケーションにスムーズに組み込むことが可能です。7インチから15インチまでの3つのディスプレイサイズにより、プロジェクトに合わせて柔軟にお使いいただけます。機能性に優れており、幅広いアプリケーションに対応しています。

PMIcontrolオペレータ装置の利点と特長

  • 機械および設備のプロフェッショナルな制御、視覚化、および診断
  • IEC 61131-3に適合するソフトウェアPLC
  • 小型安全コントローラPNOZmultiの包括的な診断ソリューション(PVIS)による高い生産性
  • CANopenおよびModbus TCPマスタ機能搭載
  • PMI 6 Assistantでソフトウェアパッケージを簡単にインストール
  • Windows Embedded Compact 7搭載
  • CODESYSによる視覚化
  • ドイツで設計、開発、製造
さまざまな利点

製品レンジ: PMIcontrol

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350