比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

カメラベースの保護システムPSENvip

プレスブレーキ向けの安全オートメーションソリューション

カメラベースの保護システムPSENvip

カメラベース保護システムPSENvipは移動型の保護システムです。これらのシステムは、曲げ工程全体を視覚的に監視します。上部ダイに取り付けると、投光器と受光器間の保護フィールドにある異物を微小なサイズまで検出します。この製品は堅牢性と機械の高い可用性が特徴です。

カメラベースの保護システムPSENvipには以下の2種類の型式が用意されています。

  • カメラベースの保護システムPSENvip - プレスの改良用安全トータルソリューション
  • カメラベースの保護システムPSENvip 2 - 近代的なプレスブレーキ用統合ソリューション

 

カメラベースの保護システムPSENvip - プレスの改良用安全トータルソリューション

プレスブレーキ用安全システムPSENvipは、小型安全コントローラPNOZmultiまたはオートメーションシステムPSS 4000と組み合わせて使用できます。オートメーションシステムPSS 4000の高速制御装置と組み合わせると、PSENvipプロダクティブバージョンは基本バージョン比で生産性を動的ミューティングモードにおいて、最高50 %高めることができます。内蔵LCDディスプレイに明確な診断メッセージが表示されることで、生産性の高い作業に障壁がなくなります。

お客様への重要な情報: PSENvip (ベーシックバージョン、プロダクティブバージョンをPSS 4000と組み合わせて使用) のパラメータが安全関連のエラーなしで正しく設定されれば、 Equipment and Product Safety Act(装置、製品安全法)に基づいて重要な変更ではないため、認証のための作業は最小限で済みます。

詳細は百科事典の「重要な変更」のエントリをご覧ください。

カメラベースの保護システムPSENvip
カメラベース保護システムPSENvip 2

カメラベースの保護システムPSENvip 2 - 近代的なプレスブレーキ用統合ソリューション

PSENvip 2は拡張第2世代のカメラベース保護システムです。使いやすさ、最大の生産性、および機械の高い可用性がこの製品の特長です。受光器のサイズも約半分に縮小されました。

PSENvip 2をオートメーションシステムPSS 4000と組み合わせて使用できるようになりました! PSENvip 2の高速分析装置をモジュールとして接続するだけでOKです。その結果、プレスブレーキツールのシャットダウン時間とオーバーラン距離の最短化を実現します。

PSENvip 2では装置のディスプレイは不要です。すべての試運転およびコンフィグレーション作業は、プレスブレーキ制御システムのウェブインタフェースを介して直接かつ容易に実行されます。そのため、ユーザは設定をすべて一カ所 (中央) で行うことができます。

新製品: 特殊用途プレス用カメラベース保護システムPSENvip LR

新しい長距離対応のPSENvip R LRは最大保護領域18メートル世界初、業界唯一のプレスブレーキ用保護システムです。そのためタンデムプレスなどの特殊用途プレスの監視に最適です。PSENvip R LRは既存のプレスに素早く簡単に取り付けられます。投光器は従来品と同じで、受光器のみ交換する必要があります。タンデムプレスを1つの保護システムだけで監視し、モバイル保護システムとライトカーテンの組み合わせは不要になります!

長距離バージョンにはホットプラグ対応保護システムもあります: プレスブレーキを2台隣同士に設置する場合、中央の投光器と受光器を取り除くことができます。再起動なしで、設備1の投光器が設備2の受光器と連動します。そのため、PSENvip R LRで不要なダウンタイムを回避できます。さらに、PSENvipの長距離対応バージョンは高度な堅牢性がお客様から評価を得ています。

カメラベースの保護システムPSENvip LR

保護システムがプレスブレーキ使用時の生産性を向上 - 利点

  • 安全規格EN 12622に適合した最大限の安全性
  • (レーザベースシステムと比較して) 高可用性と生産性を目指すLEDライトを装備した革新的な光学システム
  • 堅牢な保護システム - 反射、外部光/散光、振動、および (高温のツールなどによる) 温度成層の影響を受けません。
  • LED光源の寿命が長いため、保守作業を削減できます。
  • ツール使用時間を短縮する革新的技術とソフトウェアによる、簡単な初期調整および迅速なツール変更
  • 内蔵ディスプレイ (PSENvip) またはプレスブレーキコントローラのウェブインタフェース (PSENvip 2) を経由した試運転およびコンフィグレーション
  • 評価ユニット、高速分析装置の内蔵FAST機能 (PSENvip 2) による、プレスブレーキツールのシャットダウン時間の大幅な短縮とオーバーラン距離の短縮

保護システムの特長

保護システムの特長
  • 3つのセンシングエリアで広い保護フィールド (19 x 38 mm) に対応
  • 投光器と受光器間の距離はPSENvipでは10 m、PSENvip 2では13 mまで対応します。
  • プレート検出のための高度測定フィールド
  • 内蔵のカメラチップは実績のあるSafetyEYEの技術を採用
  • 人体 (目) に安全なLED光線
  • (PSS 4000) の高速分析装置、およびプレスブレーキコントローラのHMIを経由したコンフィグレーション (PSENvip 2) による環境への完全な統合

プレスブレーキとプレス改造のトータルソリューション

生産性向上のための動的ミューティング

制御システムPSSuniversal PLCは、2つの重要なタスクを実行します。ブレーキプロセス中の動的ミューティングと速度プロファイルの監視。この機能はソフトウェアプラットフォームPAS4000のブロックとして使用可能です。結果として、ベンディングプロセス中に高速でプレートに接近する時間を延長できます。そのため、上部ツールが減速して移動する時間を最低限に抑えます。

大型ツールを使用する安全プレスブレーキ

プレスブレーキで使用する一部のツールは、サイズの問題で従来のソリューションを使用して安全対策を施すことができません。しかしEN 12622規格に適合して、それぞれの曲げラインは作業者側で保護フィールドの15 mm手間で保護する必要があります。この規格に適合するためには、ツール全体が保護システムの視界に入っていなくてはならないという要求を満たす必要があります。この場合、保護システムPSENvipが役に立ちます。

TÜV Nordから専用のツール機能の認証を取得し、保護システム PSENvip用にさまざまなツールサイズが分類されました。ツールクラス1では、安全対策は規格に適合しています。ただしツールクラス2や3の場合、サイズの問題でカメラの画像がツールの一部しか検出できません。

シートメタルまで下がったときに切り替えポイントを持ち上げるか、速度を変えることで、カメラベースの保護システムPSENvipは、形状が大型のツールを安全に監視することもできます。PSENvipはツールの輪郭をチェックし、ツールクラス1、2、3に割り付けます。確立されたクラスの情報をコントローラに伝え、クラス2および3のツールにイネーブルを発行します。リスク分析で定義された切り替え位置も監視します。

プレスブレーキとプレス改造のトータルソリューション

安全保護システムの産業分野

製品ラインアップ:カメラベースの保護システムPSENvip

保護システムPSENvip

カメラベースの保護システムPSENvipはさまざまなタイプが用意されています。安全と生産性が最も重視されています。

保護システム用アクセサリ

ピルツはカメラベースの保護システムPSENvip用の幅広い付属品を提供しています。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350