比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

非接触型安全近接スイッチPSENmag

低価格で最高レベルの安全性

非接触型安全近接スイッチPSENmag

非接触型安全近接スイッチは、EN 60947-5-3に適合したガードの位置監視、また一般的な位置監視に使用されます。PSENmagは、ピルツの認証済みセンサと制御システムで構成される最適コストのシステムです。

PSENmagはコンパクトに設計されているため、設置スペースが小さくて済みます。すべての取り付け、接近方向用のコネクタおよびケーブルや3/10 mmか8/10 mmの保証動作距離によって柔軟性ある取り付けが可能です。この安全スイッチの迅速で便利な取り付けの利点を活用してください。

新製品: PSENmagステンレスバージョン - 厳しい条件に対応する高い安全性と最大限の堅牢性

安全扉および位置監視用の非常に堅牢な安全スイッチが必要ですか?それなら、ステンレス製ハウジングの非接触型安全近接スイッチPSENmagをお選びください。PSENmagステンレス製センサは汚れの激しい場所や厳しい洗浄の要件がある場所での使用に最適です。この製品は爆発危険箇所への取り付けにも最適です。

PSENmagステンレスバージョンは熱や寒さに非常に強く振動および衝撃耐性に優れています。B10Dの高い数値は非常に長い製品寿命を表します。ユーザフレンドリな診断で追加の信号接点や内蔵LEDを保証します。

ピルツの安全かつ経済的な一体型ソリューションをお選びください。PSENmagステンレス製センサと小型安全コントローラPNOZmultiまたは安全リレーPNOZsigmaを組み合わせます。

PSENmagの便利な機能をご活用ください。

  • 機械的に磨耗しないため経済性と長寿命を保証
  • 省スペース、取り付け時間の短縮
  • 追加の信号接点とLEDによるユーザフレンドリな診断
  • 耐衝撃性と耐振動性
  • 汚れの激しい場所で使用でき、厳格な衛生規制にも対応
  • 高いレベルの安全性 (爆発危険箇所も含む)
  • ピルツ分析ユニットと組み合わせた安全トータルソリューション

非接触型安全近接スイッチの特長

非接触型安全近接スイッチの特長
  • 磁気動作の原理
  • EN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーションに対応
  • ATEX指令に適合した潜在的爆発危険箇所の認証可能
  • スイッチング距離3~8 mm
  • 直列接続に対応
  • 角型タイプまたは丸型タイプの設計
  • 保護等級: IP65、IP67、IP6K9K
  • LEDあり、またはLEDなし
  • 固定ケーブルバージョンも利用可能

高い安全基準に基づくアプリケーション向けのPSENmag

当社の非接触型センサPSENmagは、不正操作防止コンセプトによるすべてのアプリケーションの安全扉や位置を監視するのに理想的です。センサは隠し取り付けの範囲を提供します。つまり磁気を使用しない素材で覆われている場合でも、安全センサは機能した状態を保ちます。

PSENmagは旧来の機械エンジニアリングでの使用に特に適しています。安全スイッチの使用は、食品、包装、または製薬業界など高い衛生要件が必要な分野にも推奨します。

高い安全基準に基づくアプリケーション向けのPSENmag

非接触型安全近接スイッチの産業分野

ピルツの製品レンジ: 非接触型安全近接センサPSENmag

電子式/電気機械式リレー用PSENmag

すべてのピルツ評価装置との組み合わせに理想的: 電子式/電気機械式リレー用非接触型安全近接スイッチPSENmag

PSENmag (電子リレー用)

非接触型安全近接センサPSENmag (電子式リレー用) は、ピルツの電子式評価装置との組み合わせに理想的です。

アクセサリ磁気センサ

マグネットセンサPSENmagと完ぺきに一致: ケーブル、複数のインタフェースPDP67、ネジ、スペーサ、取り付け用ブラケット、リバーススペーサなど

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350