比較 0
ビデオチュートリアル
グローバルサイト | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全扉システムPSENmlock

安全ガードロックと安全インターロックを一体型製品で!

安全扉システムPSENmlock

安全扉システムPSENmlockは、最高の安全カテゴリPL eに適合する人員およびプロセス保護を実現する安全インターロックおよび安全ガードロックを提供します。

安全ガードロック機構は、ガードロックの2チャ ンネル制御により有効化されます。そのため、このスイッチはPL dまたはPL eまで対応するガードロックを必要とする危険なオーバーランのある機械に最適です。

ピルツの制御技術と統合することで、ガード監視のための安全のトータルソリューションが得られます。

直列接続したPSENmlock

直列接続したPSENmlock

PSENmlockの基本バージョンの他、直列接続向けのバージョンも提供しています。このバージョンは、配線作業の削減と安全入出力信号の直列接続によって、費用対効果に優れた取り付けを実現します。

安全装置診断 (SDD) との組み合わせにより、制御盤に高価な専用の配線を用意することなく、各スイッチおよび扉の個別の制御が可能になります。
SDDはさらに、安全スイッチの
シンプルかつ包括的な診断を可能にし、ダウンタイムを削減します経済性に優れた直列接続が可能となり、配線作業が最小限で済みます。

安全装置診断(SDD)

エスケープリリース装備のPSENmlock

2種類のエスケープリリースは、付属アクセサリとして、全型式のPSENmlockと組み合わせることが可能です。

  • PSENmlエスケープリリースは、ロッドでベースユニットに直接接続されます。
  • PSENmlエスケープリリースコードセットは、プッシュプルロープでPSENmlockに取り付けられます。そのため、安全扉スイッチとエスケープリリースの物理的に独立した場所への取り付けが可能になります。

PSENmlockと押しボタンユニットPITgatebox

PSENmlockと押しボタンユニットPITgatebox

PSENslockと押しボタンユニットPITgateboxを組み合わせることで、オペレータ要素および押しボタン要素を追加できます。非常停止ボタンと照光式押しボタンからキースイッチとキー操作式押しボタンまで利用できます。PITgateboxには4種類のバージョンがあります。

押しボタンユニットPITgatebox

PSENmlockに最適なドアハンドル

PSENmlockに最適なドアハンドル

当社は、安全扉システムPSENmlock向けにカスタマイズされた、幅広い互換性のあるアクセサリを提供します。スイング扉およびスライド扉に適したハンドルにより、安全扉を保護する、経済的で省スペースなソリューションが得られます。ハンドルを追加する必要はありません。

新製品: 安全扉システムPSENmlock用ハンドル

安全扉を保護する際、スペースを節約します。安全扉システムPSENmlock向けに特別に設計されたハンドルによって、安全扉の安全性を確保するための経済的なソリューションが手に入ります。スイング扉にもスライド扉にも対応する、最適なハンドルを提供します。

安全扉システムPSENmlock用ハンドル

安全扉システムPSENmlockの利点:

  • 安全ガードロックとPL e/SIL 3まで対応する安全ガードインターロックを備えた一体型製品
  • 内蔵の再起動インターロックが不注意によるガードロックの有効化を防止 柔軟に取り付けられるアクチュエータにより、扉がずれていても高い精度で許容値を補正 堅牢なメカニクスとハウジングで耐用期間延長
  • 運転時の電力消費量低減
  • 直列接続により配線作業軽減
  • SDDと組み合わせて包括的な診断を簡単に実施
  • リモートエスケープリリースによる簡単な取り付けと低メンテナンスソリューション
  • PITgatebox との組み合わせによるオペレータ/押しボタンファンクションの追加

安全扉システムPSENmlockの特徴:

PSENmlockの特長
  • EN/ISO 14119の要件にすべて対応
  • 製品タイプ: 基本バージョンと直列接続バージョン
  • コード化のタイプ: コード化、完全コード化、固有コード化
  • 安全な7500 Nの保持力、30 Nの統合ラッチ力
  • ハウジングの3面にLED搭載
  • 保護等級IP67
  • 接続: M12、8ピン、ピグテール
  • 動作温度: 0~55°C3面に補助解除
  • エスケープリリースとリモートエスケープリリース

堅牢な設計と重いドアの保持力

保持力7500 Nを誇る安全扉システムPSENmlockは、不用意にガードが開くことを防止し、最大の安全性を提供します。

オプションのエスケープリリースを使用すると、PSENmlockは、危険区域の目視が難しい機械へのアクセスが可能なドアにも使用できます。リモートエスケープリリースは、オペレータの手が届かない場所への安全扉スイッチの取り付けを可能にします。これによって、従業員は危険発生時にも確実に保護されます。

PSENmlockの使用
PSENmlockと押しボタンユニットPITgateboxの組み合わせ

直列接続バージョンは、安全扉スイッチが複数のドアに装備されている必要があり、センサがネットワーク化されていることが非常に重要な状況において理想的です。SDDのない現場の直列接続とは対象的に、SDDを備えた各スイッチまたはドアは個別の制御が可能です。また、エラー発生時の迅速で包括的な診断で、機械の高い可用性を常に享受できます。

追加のオペレータや押しボタンユニットが必要な場合は、PSENmlockと押しボタンユニットPITgateboxを組み合わせます。対応するハンドルを取り付けてお客様の安全扉アプリケーションを補完することも可能です。

安全扉システムの産業分野

当社の製品レンジ: 安全扉システムPSENmlock

安全扉システムPSENmlock

安全扉システムPSENmlockによる安全インターロックと安全ガードロック。

安全扉システム用アクセサリ

安全扉システムPSENmlockに最適にカスタマイズ: 標準プロファイルとスライド扉取り付け用アクセサリ

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7028
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • トルコ: +90 216 5775552
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • デンマーク: +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • スイス: +41 62 88979 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

アジア太平洋

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 2 25700068
  • オーストラリア: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • ニュージーランド: +64 9 6345350