비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

PNOZsigma, 안전 릴레이

최소 너비에 최대 기능성을 제공하는 비상 정지 릴레이

안전 릴레이 PNOZsigma는 수 십년에 걸친 경험과 최첨단 안전 기술을 조합한 제품입니다. 이 비상 정지 릴레이 덕분에 최소한의 노력으로 최대한의 안전성과 비용 효율성을 달성할 수 있습니다.

특히 케이스의 너비가 좁고 다양한 기능이 각 장치에 포함되어 있어 최소 너비로 최대의 기능을 제공하는 비상 정지 릴레이라 자부합니다. 따라서 공간을 절약하면서 더 유연하고 신속하게, 따라서 더 효율적으로 안전 기술을 구현할 수 있습니다.

비상 정지 릴레이 용도와 특징

PNOZsigma의 기능

비상 정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 양수 제어 기기 및 시간에 대한 모니터링 외에도 속도 감시 또는 안전 브레이크 제어와 같은 여러 가지 특수 용도로 사용할 수 있습니다. 최대 5000m의 다양한 기기의 사용에 적합합니다. PNOZsigma를 사용해보세요.

  1. 신속한 설치 보장: 푸시-인 스프링식 단자 탑재
  2. 배선 작업 20% 감소: 커넥터를 통한 접점 확장
  3. 단순한 구성: 단자 할당 및 위치가 모든 유형의 장치에서 동일하게 구성되어 있으므로, 연결점과 장치를 구성, 설치 및 진단용으로 항상 신속하게 할당할 수 있음
  4. 최고의 유연성: 작동 모드 및 타이머 기능 선택 가능
  5. 신속한 진단: LED 디스플레이 6개 사용 – 외장 측정 장치를 사용할 필요가 없음
  6. 스프링 클립을 통한 신속한 조립: 공구를 사용하지 않아도 됩니다.
  7. 임의 조작 방지: 설치 부품에 잠글 수 있는 커버 포함

필츠 제품 범위: PNOZsigma

E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어에 대한 모니터링

안전 릴레이 PNOZsigma는 E-STOP, 안전 게이트 또는 라이트 배리어를 모니터링합니다. 안전 기능 1개당 PNOZ 안전 릴레이 1개가 사용됩니다.

양수 제어 모니터링

PNOZsigma 제품군에 속한 안전 릴레이로 양수 제어 푸시 버튼의 안전한 모니터링을 위한 제품입니다. 두 가지 버전으로 제공됩니다. EN 574에 따라 Type IIIC 및 Type IIIA의 두 가지로 출시되었습니다.

안전 속도 모니터 PNOZ s30

정지 상태, 속도, 위치 및 속도 범위를 안전하게 모니터링하는 속도 모니터입니다. EN ISO 13849-1에 따라 최대 PL e 및 EN IEC 62061에 따라 최대 SIL CL 3까지 회전 방향을 모니터링합니다.

시간 모니터링

안전 릴레이 PNOZ s5에는 전원 가압 시 지연 기능이 있으며 타이머로 사용할 수도 있습니다. 안전 릴레이 PNOZ s9는 펄스 타이머 또는 접점 확장 모듈로 사용할 수 있습니다.

안전 전압 모니터 PNOZ s60

이 전압 모니터링 릴레이는 중립 컨덕터가 포함된 전원이 차단된 상태의 1상 또는 3상 전원 공급 장치의 안전 모니터링에 사용됩니다.

안전 릴레이 PNOZ s50 – 안전 브레이크 제어

안전 릴레이 PNOZ s50은 안전 브레이크 제어 및 브레이크 유지 또는 안전 브레이크 모니터링에 적합한 제품입니다.

접점 확장 모듈

PNOZsigma 제품군의 순간 접점 확장 모듈로, 이것을 사용하면 이용 가능한 접점의 수를 늘릴 수 있습니다. 이들 제품은 베이스 유닛에 장착된 안전 접점의 확장 모듈로 사용됩니다. 베이스 유닛은 모두 안전 릴레이이거나 피드백 루프 모니터링 기능이 탑재된 안전 제어 시스템입니다.

액세서리

안전 릴레이 PNOZsigma용 액세서리로 단자, 커넥터 및 터미네이터 등이 대표적입니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350