비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

SecurityBridge

SecurityBridge로 안전하게!

SecurityBridge는 필츠 제어 시스템을 임의 조작으로부터 보호합니다.

SecurityBridge와 함께 필츠는 산업 보안 분야를 위한 제품을 제공합니다. SecurityBridge는 설정 가능한 컨트롤 시스템 PNOZmulti 2 자동화 시스템 PSS 4000에 대하여 무단 접근을 통한 임의 조작으로부터 보호합니다. 따라서 무단 접근과 임의 조작을 허용하지 않으며, 직원의 안전과 기기의 가용성을 보장할 수 있습니다!

SecurityBridge 2019년 GIT 보안상 수상

GIT SECURITY Award

어플리케이션 방화벽 SecurityBridge가 GIT SECURITY Award에서 3위를 차지하였습니다. 2018년 11월 27일 독일 뉘른베르크에서 개최된 자동화 시스템 및 부품 박람회(SPS IPC Drives)에서 이 상을 수상하였습니다. 

GIT SECURITY Award는 국제적인 시상식입니다. 6개 카테고리에서 가장 많은 표를 획득한 3개의 혁신적인 제품이 선정됩니다. SecurityBridge는 '카테고리 A – 자동화, 사이버 보안 분야의 안전과 IT 보안' 부문에서 경합하였습니다. 고객, 협력업체, 기업 참가자, 그리고 GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY 및 messtec Automation 잡지 구독자에게 확신을 심어주어 14개 이상의 결선 후보 제품을 제치고 이 상을 수상하였습니다.

다음은 SecurityBridge를 사용하는 방법입니다.

SecurityBridge는 PNOZmulti 또는 PLC 컨트롤러 PSSuniversal PLC의 베이스 유닛 업스트림에 연결할 수 있습니다. 가상 사설망(VPN)을 하나 이상의 클라이언트 PC(구성 Pc)에 설정할 수 있는 VPN 서버 역할을 합니다. 따라서 PC와 기기 간의 연결이 보호됩니다. 적절한 권한을 가진 사용자만이 프로젝트의 구성을 변경할 수 있습니다. 이는 권한이 없는 사용자보안 네트워크에 접근하는 것을 막기 위한 조치입니다. 결과적으로 클라이언트 PC와 SecurityBridge 간의 데이터 전송은 도청 및 임의 조작으로부터 보호됩니다.

또한 SecurityBridge는 프로세스 데이터 트래픽을 제어하고 안전 시스템을 모니터링합니다. 체크섬의 변화를 통해 PNOZmulti 및 PSS 4000의 프로젝트가 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

SecurityBridge

한눈에 보는 장점:

SecurityBridge의 장점
  • 인증 및 권한 관리를 통한 데이터 임의 조작 방지
  • 승인된 구성과 프로세스 데이터 등 필요 데이터만을 전송하므로 플랜트 가동률 증대
  • 데이터 전달 또는 처리 시 짧은 대기 시간
  • 체크섬(CRC) 모니터링을 통한 무단 변경 검출
  • 다운스트림 기기를 보호된 네트워크에 포함하여 무단 접근 방지
  • 관련 권한이 부여된 사용자만이 프로젝트 구성 변경 가능

기술적 특징:

  • 쉬운 구성, 진단, 유지보수를 위한 웹 기반 사용자 인터페이스
  • RADIUS를 통해 중앙 인증 시스템에 연결
  • 제어 시스템과 독립적으로 지속 업데이트
  • 예를 들면 VPN 터널을 활성화하는 일체형 디지털 입력 및 출력
  • 안전한 데이터 전송을 위해 VPN 터널을 구성하는 VPN 서버
  • 구성을 USB 메모리에 저장 및 복구하기 위한 USB 인터페이스.
  • 오류 메시지 및 진단을 위한 LED 디스플레이
SecurityBridge

제품 범위: 산업 보안

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350