비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

비상정지 푸시버튼 PITestop

위험 상황 시 비상정지를 통해 안전 도모

위험 상황 시 비상정지를 통해 안전 도모

기계류 지침(Machinery Directive)에 따라 플랜트와 기계류에는 반드시 비상정지 장비를 장착하여 비상 상황에서 위험을 방지하거나 감소시킬 수 있어야 합니다. 비상정지 푸시버튼 PITestop을 사용하여 위험이 발생한 플랜트를 가동 정지시킬 수 있습니다. PITestop은 전 세계에서 사용 중이며 모든 해당 국제 표준 및 규정, 예를 들면 EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN ISO 13850을 충족합니다.

다양한 버전이 있어 모든 플랜트 상황에 적합한 비상정지 기능을 제공합니다. 예를 들어 조광 타입 푸시버튼과 키 또는 보호 커버 장착 버전에서부터 IP 67 보호 등급에 이르기까지 다양합니다. 비상정지 푸시버튼은 패널 버전 또는 표면 장착 버전 등과 같이 다양한 형태로 제공됩니다.

새로운 제품: PITestop active – 스마트 공장을 위한 맞춤식 비상정지

PITestop active를 통해 Pilz는 전기적으로 활성화할 수 있는 새로운 범주의 E-STOP 푸시버튼을 제공합니다.

ISO 13850IEC 60204 표준이 개정되었습니다. 이제 E-STOP 푸시버튼은 지시등을 켜거나 꺼서 활성화 및 비활성화시킬 수 있습니다. 그리고 이 규정이 전기적으로 활성화되는 E-STOP 푸시버튼인 PITestop active에 적용되었습니다. 이 푸시버튼은 활성 상태 여부를 지시등으로 나타냅니다.

PITestop active는 플랜트 모듈을 추가할 수 있는 모듈식 플랜트와 기계류에 적합한 솔루션입니다. 따라서 이 제품을 사용하여 기계류를 훨씬 유연하게 설계할 수 있습니다. 또한 예를 들어 상호 연결된 기계들에서 비활성인 기계 부품을 끄는 것이 더욱 쉬워져서 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

 

지금 PITestop active를 구매하세요.

PITestop active은 점등식 비상정지 버튼입니다.

PITestop active, 전기 활성화 비상정지

  • 활성화 또는 비활성화 가능
  • 운영 신호 전달 분야의 필수 솔루션
  • 비활성 기계 부분을 차단하여 시간과 비용 절약
  • 활성 기계 부분과 제어 유닛을 표시하므로 사용이 간편함
  • 비활성 비상정지 푸시버튼을 덮어놓을 필요가 더 이상 없음
  • 상호 연결된 기계류의 운영 모드를 더 빨리 변경할 수 있으므로 유연성 향상

모든 상황에서 안전 보장 - 장점 정리

  • 표준 규격에 부합하는 버섯형 비상정지 푸시버튼
  • 모든 상황에서 최고 수준의 안전을 제공하는 다양한 비상정지 푸시버튼
  • 위생 환경용(IP 69K) 조광 타입 및 키 타입
  • 패널 및 표면 장착 버전으로 단순하고 유연한 설치
  • 비상정지(E-STOP) 기호가 표시되어 있어, 작동 언어로 기재된 라벨을 별도로 붙일 필요가 없음
  • 신속한 연결 기술(푸시-인 기술) 덕분에 통합 감시 가능
비상정지: 장점 요약

비상정지 기능의 특징

비상정지 기능의 특징
  • 좌우 비틀림 후 걸림
  • 고리마다 다른 색상으로 표시된 작동 표시기가 있어 스위치 위치를 한눈에 식별 가능
  • Pilz 로고 및 비상정지(E-STOP) 기호가 표시된 제품과 표시되지 않은 제품 모두 제공


PITestop active

  • 활성일 때 불이 켜짐
  • 필요 시 M12 연결을 사용한 표면 고정 케이스 이용 가능

완전한 솔루션으로서의 PITestop

PITestop 비상정지 푸시버튼은 Pilz가 제공하는 모든 안전 제어 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 비상정지 스위치를 직렬로 연결하면 배선에 따른 수고를 크게 줄일 수 있습니다! 직렬 회로를 비상정지 푸시버튼 최대 50개까지 확장할 수 있습니다.

완전한 솔루션으로서의 PITestop

모든 산업 부분 용도의 비상정지 푸시버튼

필츠 제품 범위: 비상정지 푸시버튼 PITestop

비상정지 푸시버튼 PITestop 세트

패널 및 표면 장착에 맞는 다양한 종류의 사전 조립형 푸시버튼 세트가 출시되어 있어서 선택하기가 쉽습니다.

PITestop/stop 접점 블록

개별 접점 블록을 사용하여 고객의 개별 비상정지 푸시버튼을 개조하거나 완성할 수 있습니다.

PITestop/stop 푸시버튼

조광 타입 푸시버튼, 키 또는 보호 커버, IP67 보호 등급이 적용된 버전 등 다양한 모듈식 제품 종류들 중에서 적합한 비상 정지 버튼을 선택하십시오.

PITestop/stop

여기에서 PITestop/stop에 알맞은 부속품을 확인할 수 있습니다.

비상정지 푸시버튼 PITestop active

여기에서 모듈식 플랜트와 기계류를 위해 활성화할 수 있는 비상정지 PITestop active를 확인하실 수 있습니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350