비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

인에이블 스위치 PITenable

한손으로 안전하게 조정 및 유지보수

인에이블 스위치 PITenable

3단 인에이블 스위치 PITenable은 플랜트 또는 기계의 위험 구역에서 작업 시 수동으로 조작하는 제어 장치입니다. 보호 장치를 잠시 중단해야 할 때 사용됩니다.

장점 정리

  • 플랜트 또는 기계의 위험 구역 안에서 안전하게 작업 가능
  • 안전 게이트가 열린 상태에서 공정을 쉽게 감시
  • 쇼크나 공황 상태로 과잉 반응하는 경우, 작업자를 보호
  • 편안한 조작을 위해 인체공학적으로 설계된 하우징
장점 정리

특징 정리

특징 정리
  • 3단 인에이블 스위치: Off-On-Off
  • M12 5핀 꺾임형 커넥터 포함 유형 또는 케이블 말단 개방 유형
  • 유지보수 불필요
  • 마그네틱 클램프를 이용한 간단한 부착
  • 가볍고 안정적인 압점
  • 쉽게 조작할 수 없음

3단 안전: Off-On-Off 3단 인에이블 스위치

  • 레벨 1: 푸시버튼이 작동되지 않은 상태입니다. 안전 기능이 작동하는 가운데 기계가 실행됩니다.
  • 레벨 2: 활성화 기능이 켜져 있고 푸시버튼이 중간에 위치한 상태입니다. 이동식 가드의 보호 기능이 중단된 상태에서 기계가 실행됩니다.
  • 레벨 3: 푸시버튼이 갑자기 해제되거나 완전히 눌렸을 때 보호 기능이 활성화됩니다. 기계가 즉시 정지 상태가 됩니다. 작업자가 충격적인 상황에서 과잉 반응하는 경우 이 기능이 작업자를 보호합니다.
3단 안전: Off-On-Off 3단 인에이블 스위치

승인을 받은 일체형 솔루션에 의한 안전

승인을 받은 일체형 솔루션에 의한 안전

Pilz는 PITenable 솔루션을 평가하기 위하여 안전한 평가 장치 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000을 제공합니다. PITenable은 위험 구역에서 작업자를 특별 보호해야 할 경우 항상 작동할 준비가 되어 있습니다.

필츠 제품 범위: 인에이블 스위치 PITenable

PITenable

3단 인에이블 스위치는 한 손 조작에 적합합니다.

부속품 PITenable

당사는 또한 PITenable용 월 브래킷을 부속품으로 공급하고 있습니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 브라질: + 55 11 4942-7028

유럽

  • Netherlands: +31 347 320477
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 영국: +44 1536 462203
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 터키: +90 216 5775552
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Denmark: +45 74436332

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 일본: +81 45 471 2281
  • China: +86 21 60880878-216
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621