비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

뮤팅 램프 PITsign

안전한 뮤팅 상태 표시

뮤팅 램프 PITsign

뮤팅이란 기계가 정상 작동 중일 때 보호 기능을 일시적으로 자동 정지하는 것을 말합니다. 이 기능은 자재를 위험 지역 안 또는 밖으로 운반할 때 일반적으로 필요한 기능입니다. 보호 장치가 중단된 경우 사람들이 실수나 고의로 위험 지역에 들어가지 않도록 경고하기 위해 표시됩니다. Pilz 뮤팅 램프 PITsign을 사용해보십시오!

단순한 램프 이상의 장점 제공

  • 뮤팅 기능 감시를 위한 구성품으로 사용하든 다른 Pilz 제품과 함께 통합 솔루션으로 사용하든 변함없는 뮤팅 램프 혜택
  • 뮤팅 상태 표시로 인간과 기계 모두의 안전 강화
  • 뮤팅 구역 내 원활한 생산
  • 승인된 평가 장치와 함께 완벽한 솔루션 구축
  • 안전한 무오류 뮤팅 램프 제어
  • 신뢰할 수 있는 램프 기능 감시
단순한 램프 이상의 장점 제공

신호를 통한 안전 보장

언모니터드 뮤팅 램프 PIT si1.1

뮤팅 작동 시 작업자는 보호 기능 중단으로 인한 위험에 대한 알림을 받아야 합니다. PITsign 뮤팅 램프는 이를 위해 특별히 설계된 것입니다. 뮤팅 모드가 시작되면 램프가 바로 켜집니다.

언모니터드 뮤팅 램프 PIT si1.1

  • 언모니터드 뮤팅 램프
  • 라이트 커튼 및 그리드 PSENopt, 이중 폴 출력 장치, 안전 릴레이 PMUT X1P와 함께 사용하기에 적합

모니터드 뮤팅 램프 PITsi1.2

  • 뮤팅 램프
  • EN 954-1의 Category 4, EN/ISO 62061의 SIL 3 및 EN ISO 13849-1의 PL e를 준수하는 어플리케이션의 경우
  • 결함 램프가 있는 경우 2개의 반도체 신호 출력이 경고 및 메시지 발생
  • ESPE 표준 61496-1/-2에 따른 통합 램프 감시 기능을 이용하여 다양한 용도로 사용

LED 뮤팅 램프 PIT si2.1

  • 언모니터드 LED 뮤팅 램프
  • 예: 라이트 커튼 및 그리드 PSENopt, 프로그램 가능한 제어 시스템 PSS, 이중 폴 출력 장치가 장착된 유닛, 안전 릴레이 PMUT X1P와 함께 사용하기에 적합
  • 최대 50,000시간의 서비스 수명

표시등 유닛 PIT si3.1

  • 언모니터드 표시등 유닛
  • 다양한 동작 상태 및 플랜트 상태 신호(적색 및 녹색 표시등)
  • 프로세스 오류 및 경보 구역 위반 신호(주황색 표시등)
  • 안전 카메라 시스템 SafetyEYE에 사용하기에 적합

안전한 신호

광전자 보호 장치를 통해 기계나 기계 부품에 대한 액세스가 확보되면 어디에서든 뮤팅 램프 PITsign을 사용해야 합니다.

사용 가능 영역:

  • 기계 또는 로봇 셀(cell)
  • 레이저 용접 플랜트
  • 자동차 산업 시스템

산업 용도

산업 용도

PSENopt 라이트 배리어와 뮤팅 램프를 사용해보십시오! 보호 장치가 잠시 중단되는 스테이션 취급 및 로딩을 위한 완벽한 솔루션을 만나볼 수 있습니다. 첨단 라이트 배리어는 모두 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 확장된 기능을 제공합니다. 자재가 게이트를 통과하면 라이트 배리어가 잠시 중단되고 뮤팅 램프가 켜져 사람들이 위험한 지역으로 들어오지 못하도록 합니다. 부속품은 반사거울, 충격 방지를 위한 포스트 프로텍터, 충돌 및 진동 방지 장치, IP6k9k 보호 하우징, 테스트 로드 등 다양하게 출시되어 있습니다.

필츠 제품 범위: 뮤팅 램프 PITsign

뮤팅 램프 PITsign

Pilz를 이용하면 모니터링되는 뮤팅 램프와 모니터링되지 않는 뮤팅 램프 중에서 선택할 수 있습니다. 또는 전구 또는 LED 기준으로 선택할 수 있습니다.

뮤팅 램프 액세서리

또한 뮤팅 램프 PITsign용 액세서리를 이용할 수도 있습니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350