비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

PMIvisu – 사전 설치된 시각화 소프트웨어를 탑재한 시각화 터미널

PMI v5 및 PMI v7e 시리즈의 운영자 터미널

사전 설치된 시각화 소프트웨어 PASvisu를 탑재한 PMI

필츠의 인간 기계 인터페이스(PMI)는 인간과 기계를 연결합니다. 이 인터페이스는 특히 사용하기 효율적일 뿐만 아니라 직관적이어야 합니다. 운영자 터미널 PMIvisu에는 사전 설치된 라이선스 포함 시각화 소프트웨어 PASvisu가 탑재되어 있습니다. 이를 통해 공장 및 기계류의 시각화를 전문적으로 수행할 수 있습니다. 모든 정보를 한 눈에 확인할 수 있어 간편합니다!

정전식 디스플레이는 두 가지 사이즈두 가지 버전으로 제공됩니다. 4.3"의 비용 절약적인 v7e 시리즈와 7"의 강력한 v5 시리즈 중에서 선택하세요. 이 디스플레이는 7" 또는 12"로도 제공됩니다. 두 가지 버전 모두 뛰어난 기능성과 품질을 보장합니다 - "독일에서 제조".

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

PMIvisu v704e 및 v707e와 함께 비용 절약적인 진단 및 시각화 패널을 사용할 수 있습니다. PMIvisu 디바이스는 사전 설치되어 있는 인가된 솔루션 패키지로서, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 포함된 운영자 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti와 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 일목요연하게 시각화할 수 있습니다!

정전식 디스플레이에는 Linux 운영 체제가 설치되어 있으며, 초소형 4.3인치 버전과 7인치 버전으로 사용 가능합니다. 간단한 패널 시운전 및 관리를 위해 소프트웨어 PMI Manager가 제공됩니다. PMI v7의 운영자 터미널은 "독일에서 제조된" 고급 제품입니다.

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

PMIvisu 컨트롤 유닛의 장점과 특징

  • 사전 설치된 시각화 소프트웨어 PASvisu를 통한 전문적 시각화
  • 정전식 글라스 터치 패널의 내구성
  • 강력한 프로세서로 빠른 시각화 처리
  • 효율적인 프로젝트 기획을 위한 조정 및 사전 구성 HMI 기능 지원
  • PMI Assistant / PMI Manager를 이용한 간편한 시동과 관리
  • 유니코드 지원 언어 관리로 국제적 사용에 적합
  • 통합 사용자 관리자를 통한 접근권 할당
  • 내장 컨트롤러로 데이터 교환에 최대 500개 변수 할당
  • PLC, 안전 모듈, 진단 목록 및 다양한 기능의 상태 그래픽 시각화를 위한 광범위한 라이브러리
  • 독일에서 설계, 개발 및 제조
PMIvisu의 장점 한 눈에 보기

제품 범위: PMIvisu

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7028

유럽

  • 영국: +44 1536 462203
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 터키: +90 216 5775552
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spain: +34 938497433
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Denmark: +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • 벨기에: +32 9 321 75 70

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • China: +86 21 60880878-216
  • 대만: +886 2 25700068