비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

라이트 배리어 PSENopt

손가락, 손 및 신체 보호용 안전 라이트 배리어

라이트 배리어 PSENopt

라이트 커튼이라고도 하는 라이트 배리어 PSENopt배리어 없는 안전 컨셉을 구현해야 하는 곳이라면 업종을 불문하고 어디서든 사용할 수 있습니다. 안전 라이트 배리어는 크기가 작고 설치가 간편하여 인간 친화적 작업 환경을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 삽입 작업이나 자재 유입 및 유출 등 주기마다 작업자가 개입해야 하는 경우가 이에 해당합니다.

길이 15cm~180cmEN/IEC 61496-1/-2에 따른 2 타입/4 타입 라이트 배리어 및 손가락, 손 및 신체 보호용 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 기본형라이트 배리어 외에, 모든 고급형 라이트 배리어뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 고급 기능을 제공합니다. 슬림형 안전 라이트 배리어 PSENopt Slim은 공간 제약이 큰 환경에서 사용할 수 있습니다.

부속품으로는 반사 거울, 충격, 충돌 및 진동 방지용 보호 컬럼, IP6k9k 보호 하우징부터 테스트 로드까지 다양하게 출시되어 있습니다.

라이트 배리어 PSENopt를 사용하여 생산성 증진

  • 보호 필드와 감지 기능을 공정 지향적으로 설정 가능
  • 접근 시간이 줄어들어 생산성 향상
  • 신속하고 간편한 조립, 설치 및 시운전
  • 내장 LED 표시등으로 사용자 친화적인 진단이 가능하여 다운타임 감소
  • 액세서리를 포함한 종합적인 포트폴리오 - 필츠의 safe control technology와 결합하기에 이상적임

분야를 가리지 않는 용도 - 라이트 배리어 PSENopt Advanced의 추가 장점

안전 라이트 배리어 PSENopt Advanced
  • PSENopt Configurator를 이용한 손쉬운 구성 및 시운전
  • 하나의 라이트 배리어로 세 가지 기능 제공: 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩
  • 사각지대가 없어 안전 향상
  • 코딩을 통한 탄력적인 설치

소형 안전 라이트 배리어, 높은 안전 수준 - PSENopt Slim의 추가 장점

  • 슬림한 디자인으로 공간과 비용 절약
  • 사각지대가 없어 안전 향상
  • 캐스케이딩 기능을 통해 보호 영역 내부 및 뒷부분으로의 침투를 방지하여 효율적으로 보호

라이트 배리어 PSENopt의 특징

라이트 배리어 PSENopt 및 PSENopt Advanced의 특징
  • EN/IEC 61508 및 EN/IEC 61496-1/-2 규격 준수 및 인증 획득
  • 손가락, 손, 신체 및 접근 보호로 안전 보장
  • 최고 PL c(Type 2), PL e(Type 4) 등급에 해당하는 용도에 사용 가능
  • 핵심 기능: 피드백 루프 감시, 초기화, 확인, 진단(PSENopt), 뮤팅, 블랭킹(PSENopt Advanced) 및 케스케이딩(PSENopt Advanced, PSENopt slim)
  • 사각지대 없음 (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

모든 환경에 적합한 안전 라이트 배리어

안전 라이트 배리어는 인력과 자본재를 안전하고 효율적이며 경제적인 방식으로 보호해줍니다. 적외선 빔이 형성하는 보이지 않는 보호 필드가 위험 구역을 보호합니다. 광선의 흐름이 끊기면 곧바로 비상 정지 명령을 발동합니다.

라이트 배리어 PSENopt는 보호용 하우징 분야의 방수 방진 등급 IP6K9K에 부합하므로 위생 요구 사항이 까다로운 습한 환경에서 사용하기 적합합니다. 거울을 사용하여 라이트 커튼 빔을 쉽게 굴절시킬 수 있으므로, 추가로 라이트 배리어를 사용하지 않고도 더 넓은 범위의 보호 필드를 형성할 수 있습니다. 보호 컬럼 덕분에, 필츠의 안전 라이트 배리어에는 포스트 프로텍터가 있어 가혹한 산업 환경에서도 충격, 충돌 또는 진동 등의 영향으로부터 보호됩니다.


PSENopt Advanced로 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩 가능

라이트 배리어 PSENopt Advanced의 다양한 기능을 직접 확인해 보십시오! 단 하나의 라이트 배리어만으로 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 기능을 수행할 수 있습니다. 이러한 기능은 고객의 플랜트에서 라이트 배리어 PSENopt를 최적으로 통합시킬 수 있는 다양한 가능성을 제공합니다.

  • 사람과 자재를 구분해 내는 뮤팅 기능

위험한 구역 안으로 자재를 반입하거나 반출하는 환경(예: 팰릿 적재)에서는 뮤팅 기능이 내장된 라이트 배리어가 적합합니다. 뮤팅이란 보호 장치의 작동을 자동으로 안전하게 일시 중지하는 것을 의미합니다.

  • 융통성이 있으며 중단되지 않는 생산 공정을 위한 블랭킹 기능

라이트 배리어는 블랭킹 기능을 사용하기 때문에 간소화한 기계 설계가 가능합니다. 여러 가지 생산 자재에 따라 생산 공정을 유연하게 변용할 수 있으며, 필요한 경우 신속하게 전환할 수도 있습니다

  • 내부 및 외부 침입으로부터 보호 구역을 효율적으로 보호하기 위한 캐스케이딩 기능

인접 보호 필드를 간단하게 보호할 수 있습니다. 이러한 종류의 캐스케이딩 기능을 갖추면 단 하나의 라이트 배리어 시스템만으로도 기계의 앞면, 윗면, 뒷면을 보호할 수 있습니다.

모든 환경에 적합한 안전 라이트 배리어

좁은 공간에 적합한 라이트 배리어 PSENopt Slim

펀칭 기계에 사용하는 라이트 배리어 PSENopt Slim

슬림한 디자인의 라이트 배리어 PSENopt Slim공간 제약이 큰 적용 분야를 비롯하여 도어 및 게이트에 적합합니다. 2 타입 및 4 타입 라이트 배리어는 요건에 따라 손가락 및 손 보호 기능을 제공합니다. 또한 사각지대 없는 캐스케이딩 기능 덕분에, 보호 구역 내부와 뒤쪽으로의 침범을 효과적으로 차단합니다. PSENopt Slim를 구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti 또는 PNOZsigma 등과 함께 사용하면 사용 환경에 맞는 안전하고 경제적이며 완벽한 솔루션이 될 것입니다.

산업에서의 라이트 배리어 사용

제품 범위: 반도체 출력단이 탑재된 안전 라이트 배리어 PSENopt

PSENopt 안전 라이트 배리어

2 타입 및 4 타입 안전 라이트 배리어는 EN/IEC 61496-1/-2에 따른 접근 보호(1빔)에 사용됩니다.

기본 제2형 라이트 커튼, 신체 보호용

기본 제2형 라이트 커튼은 EN/IEC 61496-1/-2에 따른 신체 보호용 제품으로 사용할 수 있습니다.

기본형 2 타입 라이트 배리어, 손 보호

기본형 2 타입 라이트 커튼은 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 손을 보호하는 데 적합합니다.

기본형 4 타입 라이트 배리어, 신체 보호

기본형 라이트 커튼은 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 신체 보호용으로 사용됩니다.

기본형 4 타입 라이트 배리어, 손가락 보호

손가락 보호용 기본형 4 타입 라이트 배리어는 EN/IEC 61496-1/-2의 요구사항을 준수합니다.

기본형 4 타입 라이트 배리어, 손 보호

손 보호용 기본형 4 타입 라이트 배리어는 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 사용하는 데 적합합니다.

고급형 2 타입 라이트 배리어, 손 보호

손 보호용 고급형 2 타입 라이트 배리어는 PL c 등급까지의 환경에 적합합니다. 라이트 배리어 기능에는 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩이 포함됩니다.

고급형 4 타입 라이트 배리어, 손 보호

손 보호용 고급형 4 타입 라이트 배리어는 PL e 등급까지의 환경에 사용할 수 있습니다. 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 등의 기능이 확장되었습니다.

고급형 4 타입 라이트 배리어, 손가락 보호

손가락 보호용 고급형 4 타입 라이트 그리드는 PL e 등급까지의 다양한 환경에 사용할 수 있습니다. 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩 용으로도 적합합니다.

슬림형 2 타입 라이트 배리어, 손 보호

손 보호용 슬림형 2 타입 라이트 배리어는 공간이 여유롭지 않은 PL e 등급까지의 환경에 사용할 수 있습니다. 고급 기능에는 사각지대 없는 캐스케이딩 기능이 포함됩니다.

슬림형 4 타입 라이트 배리어, 손가락 보호

손가락 보호용 슬림형 4 타입 라이트 배리어는 PL e 등급까지의 환경에 적합합니다. 이 라이트 배리어에는 사각지대 없는 캐스케이딩 기능이 있습니다.

슬림형 4 타입 라이트 배리어, 손 보호

손 보호용 슬림형 4 타입 라이트 배리어는 공간이 여유롭지 않은 PL e 등급까지의 환경에 적합합니다. 고급 기능에는 사각지대 없는 캐스케이딩 기능이 포함됩니다.

라이트 배리어 PSENopt 부속품

여기서 PSENopt 라이트 배리어에 적합한 부속품을 찾아보십시오.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350