비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

안전 카메라 시스템 SafetyEYE

단 하나의 안전 카메라 시스템으로 3차원 모니터링 및 제어

SafetyEYE는 3D 구역 모니터링용으로 출시된 사상 최초의 안전 카메라 시스템입니다. 기존의 기술적 안전 솔루션이 한계에 부딪치는 부분에서 SafetyEYE는 위험 지점을 모니터링하고 안전하게 지키며 새로운 가능성을 열어줍니다. Pilz는 이미 이 분야에서의 업적을 인정 받아 다수의 관련 상을 수상한 바 있습니다. 그 중에 독일 보건 및 안전 상(German Health and Safety Prize)과 국제 자동화 협회(ISA) 및 독일-미국 상공회(GACC)에서 수여하는 상 등이 대표적입니다.

이 안전 카메라 시스템을 사용하면 위험 구역을 중단 없이 3차원 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 지능형 센서 기술과 효율적인 제어 기능을 조합한 제품입니다. 혁신적인 3D 기술에 사용자 친화적인 소프트웨어를 사용하여 복잡한 응용 분야도 단 하나의 시스템만으로 모니터링 및 제어할 수 있습니다!

안전 카메라 시스템은 자유롭게 지정이 가능한 경고 구역 및 감지 구역에 침입하는 물체를 감지하여 이를 보고합니다. SafetyEYE는 위험한 움직임의 작동 반경 내에 사람이 있는지 판단(안전)하거나 안전 수준이 높은 구역에 진입했는지 파악하는(보안) 역할을 합니다.

단 하나의 안전 카메라 시스템으로 모니터링 및 제어
SafetyEYE

감지 장치 –모니터링

이 감지 장치는 동작을 관찰하는 기능을 하며 세 가지 카메라로 구성되어 있습니다. 카메라를 보정하지 않아도 됩니다. 감지 장치를 모니터링할 공장 위에 장착하기만 하면 됩니다. 기존의 안전 장치에 비하면 이 카메라 시스템은 대단히 짧은 시간 내에 작동 준비가 완료된다는 장점이 있습니다.


제어 장치 - 제어

제어 장치는 분석 장치와 프로그램 방식 안전 시스템으로 구성되어 있습니다. 분석 장치에서는 이미지 데이터를 수신하여 처리합니다. 그러면서 신호를 발생시켜(예: 감지 구역 위반) 내장된 프로그램 방식 안전 시스템에 전달합니다. 이런 일이 발생하면 컨트롤러가 문제의 장비를 즉시 작동 종료시킵니다.

이제 SafetyEYE Live Video Server 기능을 사용하실 수 있습니다!

SafetyEYE Live Video Server 소프트웨어를 사용하면 다른 스크린에서도 SafetyEYE 컨피규레이터에서 라이브 비디오를 재생할 수 있습니다.

SafetyEYE Live Video Server를 여러분의 시각화 시스템에 적용해 보십시오. 직관적이며, 더 빠른 반응 속도를 경험할 수 있습니다.

SafetyEYE Live Video

SafetyEYE로 3차원 모니터링 및 제어 - 사용자 이점

  • 3D 모니터링 기능이 탑재되어 최소한의 수고만 들여 복잡한 응용 분야의 안전 모니터링 가능
  • 부정 조작 방지 기능이 있어 안전 요구 사항이 까다로운 분야에 적합
  • 응용 분야 설계 및 재설계 시 높은 수준의 유연성 제공
  • 가상 감지 구역을 사용하여 공정에 자유롭게 접근할 수 있으므로 인체 공학적인 작업대 및 효율적인 워크플로우 확보 가능
  • 사용자 친화적인 구성요소 몇 개만으로 구성되어 신속한 설치 및 간편한 시운전 보장
  • SafetyEYE Configurator로 3D 경고 및 감지 구역을 손쉽게 구성하고 진단 가능

안전 카메라 시스템의 특징

안전 카메라 시스템의 특징
  • 설치 높이 최고 4m까지 ARM 해상도 제공
  • 신체 보호
  • 최대 가시 범위 약 72m²
  • 최소 300lux의 조도 필요 - 배경 및 환경에 따라 다름
  • 최고 EN ISO 13849-1:2008의 카테고리 3, IEC 61508의 SIL2, EN ISO 13849-1의 PL d 등급까지 용도에 맞춰 설계, DIN EN 61496에 따른 응용 가능
  • 보호 유형: IP65(감지 장치), IP20(분석 장치)
  • 전 세계에서 사용 가능

복잡한 용도에 적합한 혁신적인 솔루션

필츠는 이 안전 카메라 시스템을 Daimler와 함께 개발하였습니다. 덕분에 산업 현장에서도 넓은 면적과 복합적인 응용 분야라는 특성을 띤 용도에 특히 적합한 대단히 혁신적인 솔루션이 탄생했습니다. 따라서 카메라 시스템 SafetyEYE는 이전의 안전 장치처럼 복잡한 설치 방식 대신 사용하는 데 좋습니다.

SafetyEYE는 수많은 기능을 사용하여 3차원 안전을 보장합니다. 필츠 고객들도 이 제품의 성능을 확신합니다. 어플리케이션 보고서에는 카메라 시스템의 다양한 응용 프로그램에 대한 자세한 정보가 들어 있습니다!


생산 현장의 SafetyEYE

Benteler Automobiltechnik에서는 필츠의 안전 카메라 시스템이 로봇 용접 플랜트의 인간 공학 개선에 도움이 되고 있습니다. 필츠 카메라 시스템은 위험 구역에서 로봇의 작동 반경을 완벽하게 모니터링하는 유일한 기술적, 경제적인 솔루션입니다. 3차원 카메라 시스템으로 위험 구역을 모두 안정적으로 모니터링합니다. 따라서 사용자와 장비가 안전하게 "나란히" 작업할 수 있는 것입니다. SafetyEYE는 사용 업체의 중요 안전 및 생산성 요구 사항을 가능한 최선의 방식으로 구현한다는 의미입니다.

##Br##융통성 있는 연료 전지 생산안전 카메라 시스템 설치의 효과

연료 전지 연구 센터(ZBT)에서 SafetyEYE를 사용하여 연료 전지 생산 시범 공장을 모니터링하고 있습니다. 연료 전지 제조업계에서는 최적의 운영 방식을 모색하기 위한 노력의 일환으로, 자동화된 생산 공정망을 맨 처음부터 시험 가동하고 있습니다. ZBT는 안전하고 유연한 파일럿 작업을 수행하기 위해 필츠의 카메라 시스템을 사용합니다. SafetyEYE는 설치 순간부터 감지 구역을 유연하게 설정할 수 있도록 해주어 인간과 장비가 상호작용을 주고 받기에 이상적인 토대를 마련해주었습니다.


고객의 필요에 따라 개별적으로 맞춤 제작

더 자세히 알아보고 싶으십니까? 이메일 support@pilz.com로 필츠의 국제 핫라인 상담원에게 문의하시면 기꺼이 귀사의 응용 분야에 맞춰 카메라 시스템을 사용하는 법에 대한 개인별 맞춤 조언을 제공해 드립니다. 전화 상담을 원하시면 기술 지원 부서에 문의하시기 바랍니다.

복잡한 용도에 적합한 혁신적이 솔루션

산업 현장에서 다양하게 활용 가능한 카메라 시스템

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350