비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

기계식 안전 스위치 PSENmech

PSENmech – 게이트를 닫힌 상태로 유지

기계식 안전 스위치 PSENmech

기계식 안전 스위치인 PSENmech는 이동식 가드의 안전 모니터링에 적합합니다. 가드가 열리면 안전 스위치 PSENmech가 트립됩니다. 그러면 Pilz 평가 장치의 도움을 받아 위험한 장비 동작을 정지 상태로 만듭니다.

PSENmech 안전 스위치는 액추에이터에 가해지는 가중된 추출력을 사용하여 안전 게이트가 의도치 않게 열리는 불상사를 방지합니다. 또한 기계식으로 코딩된 액추에이터가 내장되어 있어 표준 EN 1088(무효화 방지)을 준수합니다.

보안 안전 게이트 모니터링의 장점

  • 설치 중 유연성 및 속도
  • 공장 가동률이 높음
  • 최대 4가지 가로 및 세로 접근 방향 제공
  • 부정 조작 방지 기능 내장
  • 튼튼한 디자인과 높은 수준의 기계 부하용량 덕분에 사용 기한이 김
  • 넓은 작동 온도 범위로 다양한 용도에 적합
  • 짧은 시운전 및 다운타임
  • 분진에 민감하지 않은 튼튼한 하우징에 방수 기능까지 제공
  • Pilz 평가 장치와 함께 사용 시 안전하고 완벽한 솔루션 보장

기계식 안전 스위치의 특징

기계식 안전 스위치의 특징
  • 이동식 가드의 위치를 EN 60947-5-3에 따라 모니터링
  • 최고 EN ISO 13849-1의 PL e, EN/IEC 62061의 SIL CL 3의 수준까지의 용도로 사용할 수 있게 제작(최고 요구 사항에 부합하려면 장치를 2대 사용해야 함)
  • 보호 유형: IP67(PSEN me1), IP65(PSEN me3/me4)
  • 작동 방향: 8(PSEN me1/me4), 4(PSEN me3)

PSENmech로 보안이 보장된 안전 게이트 모니터링

최고 카테고리(최고 EN 954-1의 카테고리 4) 관련 용도의 경우, PSENmech와 또 다른 안전 스위치를 조합하여 사용하는 것을 권장합니다(PSENmech, PSENmag 또는 PSENcode).

각종 기계식 안전 스위치를 Pilz에서 제공하는 안전 제어 기술과 조합하면 완벽한 안전 솔루션이 제공됩니다!

PSENmech로 보안이 보장된 안전 게이트 모니터링

안전 스위치의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 기계식 안전 스위치 PSENmech

가드 잠금 기능 포함 PSENmech

가드 잠금 기능이 내재된 기계식 안전 스위치 PSENmech를 사용하면 위험한 생산 공정이 완료될 때까지 안전 게이트를 인터록(가드 잠금) 상태로 유지하도록 보장합니다. 이외에도 무단 접근으로 인하여 생산이 중단되는 일도 예방할 수 있습니다.

PSENmech(액추에이터 별도 제공)

이동식 가드 안전 모니터링용으로 효과가 검증된 기계식 안전 스위치 PSENmech는 별도의 액추에이터가 함께 제공됩니다.

부속품

PSENmech와 완벽하게 호환됨: 직렬 연결 PDP67, 나사 및 그 외 다수.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350