비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag

낮은 가격으로 최고 수준의 안전성 제공

비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag

이 비접촉 마그네틱 스위치는 EN 60947-5-3에 따라 가드 위치를 모니터링하는 데 쓰이며, 일반 위치 모니터링용으로도 좋습니다. PSENmag는 승인 기능을 포함하여 필츠 센서 및 제어 장치로 구성된 비용 효율적인 시스템입니다.

PSENmag의 컴팩트한 디자인은 설치 공간을 절약해 줍니다. 모든 장착 및 접근 방향에 커넥터와 케이블이 제공되며 유효 거리 3 또는 8/10mm가 보장되어 유연하게 설치할 수 있습니다. 안전 스위치의 신속하고 편리한 설치 방식으로 다양한 이점을 누리세요!

New: PSENmag 스테인리스 스틸 버전 - 악조건에서도 높은 수준의 안전성과 최상의 내구성

안전 게이트와 위치 모니터링을 위한 내구성이 강한 안전 스위치가 필요하신가요? 스테인리스 스틸 케이스가 있는 비접촉 마그네틱 스위치 PSENmag을 선택하세요! PSENmag 스테인리스 스틸 센서는 먼지가 많고 높은 청결도가 필요한 구역에 특히 적합합니다. 또한 폭발 가능성이 있는 구역에 설치할 때도 이상적입니다.

PSENmag 스테인리스 스틸 버전은 극도의 열과 추위를 견뎌낼 수 있으며 진동과 충격에 대한 내성이 뛰어납니다. 높은 수치의 B10D 값은 오랜 사용 수명을 의미합니다. 사용자 친화적인 진단 덕분에 신호 접촉부와 LED를 추가할 수 있습니다.

필츠의 안전하고 경제적인 일체형 솔루션을 선택하세요. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 안전 릴레이 PNOZsigma를 PSENmag 스테인리스 스틸 센서와 함께 설치하세요!

PSENmag의 다양한 장점을 최대한 활용하세요!

  • 경제성 및 긴 사용 기간 보장 - 기계적으로 내마모성 특성이 있기 때문
  • 공간 및 시간을 절약해주는 설치 형태
  • 추가 신호 접점 및 LED를 통한 사용자 친화적 진단 기능 제공
  • 충격 및 진동에 민감하지 않음
  • 먼지나 흙이 많고 위생 규정이 엄격한 곳에서도 사용 가능
  • 폭발 위험이 높은 곳에서도 높은 수준의 안전성 보장
  • 필츠 분석 장치와 함께 사용 시 안전하고 완벽한 솔루션 제공

마그네틱 안전 스위치의 특징

마그네틱 안전 스위치의 특징
  • 마그네틱 작동 원리
  • EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급 적용 분야를 위해 설계
  • ATEX 지침에 따라 폭발 위험이 있는 지역에서의 사용 승인 획득
  • 스위칭 거리 3 ~ 8 mm
  • 직렬 연결에 적합
  • 사각형 또는 원형 디자인
  • 보호 유형: IP65, IP67, IP6K9K
  • LED 포함 및 미포함
  • 고정 케이블 버전도 구매 가능

안전 요구 조건이 까다로운 응용 분야에 PSENmag 사용

필츠의 마그네틱 센서 PSENmag는 부정 조작 방지 컨셉으로 설계되어 응용 분야를 불문하고 모든 용도의 안전 게이트 및 위치 모니터링에 이상적입니다. 해당 제품은 보이지 않게 설치할 수 있습니다. 다시 말해 자성이 없는 소재 안에 숨겨 설치하더라도 안전 센서로서의 제 기능을 그대로 유지한다는 뜻입니다.

PSENmag는 특히 고전적인 기계 엔지니어링 분야에 사용하는 데 적합합니다. 위생 요구 사항이 까다로운 분야(예: 식품, 포장 또는 제약업계)에서도 안전 스위치를 사용하면 좋습니다.

안전 요구 조건이 까다로운 응용 분야에 PSENmag 사용

마그네틱 안전 스위치의 산업 내 용도

제품 범위: 비접촉 마그네틱 센서 PSENmag

전자식/전기 기계식 릴레이용 PSENmag

Pilz 평가 장치 전 종류와 조합하여 사용하는 데 이상적인 무접점, 마그네틱 안전 센서 PSENmag은 전자식/전기 기계식 릴레이용입니다.

전자식 릴레이용 PSENmag

전자식 릴레이용 무접점 마그네틱 센서 PSENmag은 Pilz에서 제공하는 여러 가지 전자식 평가 장치와 조합하여 사용하는 데 이상적입니다.

마그네틱 센서 부속품

마그네틱 센서 PSENmag에 완벽하게 어울립니다. 케이블, 다중 인터페이스 PDP67, 나사, 스페이서, 마운팅 브래킷, 리버스 스페이서 및 그 외에도 다양한 제품과 함께 쓸 수 있습니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350