비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

안전 힌지 스위치 PSENhinge

가드용 완벽한 솔루션

안전 힌지 스위치 PSENhinge

안전 힌지 스위치 PSENhinge는 힌지 및 안전 스위치로 구성된 가드에 대한 안전하고 완벽한 솔루션입니다. 이 제품은 회전식, 힌지식 게이트 및 플랩에 적합합니다.

사용자는 설치된 PSEhinge가 보호 구역 내에서 가려지므로, 높은 플랜트 가용성뿐만 아니라 조작 방지 기능을 통한 이점을 얻을 수 있습니다. 안전 힌지 스위치 PSENhinge는 IP67 등급의 보호를 제공하므로 위생 상태가 극히 중요한 분야에도 이상적입니다!

최대한의 유연성을 제공하는 완벽한 안전 솔루션

  • 힌지 및 안전 스위치로 구성된 회전식/힌지식 가드용 완벽한 안전 솔루션
  • 안전 요구 사항이 까다로운 여러 가지 용도에 Pilz 컨트롤러와 함께 사용 가능
  • 가드 내부에 직접 통합하여 설치할 수 있으므로 부정 조작이 방지되며 공간 절약 효과까지 보장
  • 설치, 연결 및 조절 면에서 최고 수준의 유연성과 간편한 이용법 보장
  • 튼튼한 디자인과 내분진성 특징으로 유지보수 수고가 덜 듦
최대한의 유연성을 제공하는 완벽한 안전 솔루션

힌지 스위치 특징

힌지 스위치 특징
  • 이동식 가드 위치 모니터링용 힌지 스위치(EN 60947-5-3 준수)
  • 스위치 두 개 이용 시 최고 EN ISO 13849-1의 PL e, EN/IEC 62061의 SIL CL 3까지 부합하는 용도에 사용 가능
  • 스위치 지점을 0° ~ 270°까지 자유자재로 설정할 수 있으며 재조절 가능
  • 접점: 2 NC
  • 보호 유형: IP67
  • 플라스틱 본체 디자인

PSENhinge 용도

PSENhinge는 플랩은 물론 회전식 및 힌지형 게이트에도 적합합니다. 가드 내에 숨김식으로 설치되므로 높은 부정 조작 방지 효과를 보장합니다. Pilz에서 제공하는 안전 힌지 스위치는 소일링이 심한 경우에도 사용할 수 있습니다. PSENhinge는 IP67 보호를 제공하기 때문입니다.

PSENhinge 용도

힌지 스위치의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 안전 힌지 스위치 PSENhinge

PSENhinge 안전 힌지 스위치

당사의 힌지 스위치는 설치, 연결 및 조절 면에서 높은 수준의 유연성을 보장합니다. 이외에도 시스템을 오른쪽으로나 왼쪽으로 부착할 수 있다는 장점도 있습니다.

안전 힌지 스위치 PSENhinge의 악세서리

PSENhinge와 완벽하게 호환되는 제품: 케이블, 다중 인터페이스 PDP67, 분리 스위치, 교환용 키트 및 그 외에도 많습니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350