비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

안전 게이트 시스템 PSENsgate

안전 게이트 모니터링을 위한 통합 시스템

안전 게이트 시스템 PSENsgate

안전 게이트 시스템 PSENsgate은 안전 게이트 감시, 안전 가드 잠금 제어 소자를 단 하나의 시스템으로 결합시켜 줍니다! 당사 제품은 최고 수준의 카테고리인 PL e 등급에 맞춰 제작되었습니다.

안전 게이트 시스템의 높은 유연성으로 다양한 혜택을 누리십시오! 다양한 시스템 유형이 제공되며 푸시버튼, 키 스위치, 조명이 들어오는 푸시버튼 및 섹션 중지 등의 작동자 구성요소를 통합할 수 있습니다. E-STOP 및 이스케이프 릴리스 등의 기능도 제공할 수 있게 되었습니다.

완벽하고 경제적인 솔루션 – PSENsgate의 장점

  • 비용 최적화된 시스템 - 안전 게이트 모니터링, 안전 가드 잠금 및 추가 작동자 구성요소 등을 모두 단 하나의 제품에 담아 알뜰
  • 안전 게이트 한 개당 스위치를 딱 하나만 사용해도 안전을 확실히 보장하여 개인 및 공장 보호에 유용
  • 작동 및 제어 구성요소를 광범위하게 선택할 수 있으며 활성화 버튼 연결 범위도 넓어 유연성 보장
  • 에너지 효율성이 뛰어난 시스템으로 전력 소모량 절감
  • 작동자 구성요소가 내장되어 있고 직렬 연결 범위가 넓어 설치 및 배선에 수고가 적게 듦
  • Pilz 제어 기술과 함께 사용 시 완벽한 안전 솔루션 제공

안전 가드 잠금 장치 – 안전 게이트 시스템 PSENsgate의 특징

안전 가드 잠금 장치 – 안전 게이트 시스템 PSENsgate의 특징
  • 안전 게이트 모니터링, 안전 가드 잠금 및 손상 볼트 모니터링을 모두 단 하나의 시스템에 담아 조합하였습니다. 비상 정지 장치와 작동자 구성요소까지 포함
  • 부정 조작 및 무효화 등에 최고 수준의 보호 기능 제공
  • 왼쪽 및 오른쪽 힌지 게이트 둘 모두에 적합
  • "설정 삭제(cleaning setting)" 기능 내장: 교대 시간이 종료되면 모든 가드 잠금 장치를 한꺼번에 열기로 지정
  • PSENslock, PSENsgate, PSENcode 및 PSENini 등과 조합하여 직렬 연결 가능
  • 최고 EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL 3 등급 및 EN 954-1의 안전 카테고리 4까지 해당되는 모든 용도에 맞춰 제작됨

PSENslock으로 보안 안전 게이트 모니터링

보안 안전 게이트 시스템 PSENsgate는 대형 안전 게이트용으로 쓰입니다. 몇몇 작동 상황에서 의도치 않게 열려서는 안 되는 안전 게이트에 사용해도 좋습니다. 예컨대 위험한 동작(오버런)이 발생하는 상황에 대비할 수 있습니다.

안전 게이트 시스템 PSENsgate는 튼튼한 디자인과 높은 기계 부하 용량 덕분에 긴 제품 사용 기간을 제공합니다. PSENgate는 인력 및 플랜트 보호를 위해 EN ISO 13849-1의 PL e / EN/IEC 62061의 SIL 3에 이르기까지 가장 엄격한 카테고리에 사용할 수 있습니다.

당사의 안전 제어 기술(예: 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini) 제품과 함께 사용하면 결과적으로 매우 경제적인 안전 게이트 모니터링을 위한 완벽한 안전 솔루션을 구현할 수 있습니다. 보안 안전 게이트 시스템 PSENsgate는 다수의 센서와 직렬로 연결하여 사용하기도 간편합니다. 즉 PSENini, PSENcode 및 PSENslock 등과 함께 사용할 수 있습니다.

PSENslock으로 보안 안전 게이트 모니터링

보안 안전 게이트 시스템의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 안전 게이트 시스템 PSENsgate

안전 게이트 시스템 PSENsgate

생산성 증진 및 높은 절약 가능성 보장: 단 하나의 턴키 시스템만을 사용하며, 이 안에 각종 안전 기능과 작동자 구성 요소가 모두 통합되어 있습니다. PSENsgate를 사용하여 구성, 설계, 문서화, 구매 및 설치 등 다양한 작업 수행 시 시간과 비용을 최적화하세요!

액세서리 안전 게이트 시스템

안전 게이트 시스템을 위한 완벽한 맞춤화: 안전 게이트 모니터링을 위한 진단 커넥터, 케이블 분리기, 연결 케이블, 다중 인터페이스 PDP67 등.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350