비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

SafetyEYE Tools

SafetyEYE Configurator – 사용자 PC에 감지 구역 설정

SafetyEYE Tools

안전 카메라 시스템 SafetyEYE는 임의로 지정한 구역 안으로 침입하는 물체를 탐지하여 보고합니다. 배선을 하지 않고도, SafetyEYE Configurator를 사용하여 가상 감지 및 경고 구역은 물론 안전 카메라 시스템을 운영하는 데 필요한 여타 각종 매개변수를 PC에서 구성할 수 있습니다.

프로젝트 전체 과정을 통틀어 사용자에게 단계별 지침을 제공합니다. 마우스 클릭 한 번으로 경고 및 감지 구역을 설정할 수 있습니다. 3D 구역에 속성을 할당하는 것은 물론 PSS 제어 시스템의 입력 및 출력에 작업을 할당하는 것도 가능합니다. 감지 구역을 정의하고 나면 클릭 한 번으로 간편하게 수정할 수 있습니다!

또 다른 특별한 기능을 소개합니다. SafetyEYE Configurator를 사용하면 사용자가 이더넷 연결을 통해 분석 장치와 프로그램식 안전 시스템 양쪽을 모두 프로그래밍할 수 있습니다. 입력과 출력을 더하면 이 제품을 장비 컨트롤러의 인터페이스로 사용할 수 있게 됩니다.

사용자 친화적인 프로젝트 디자인과 감지 구역 구성

  • 종전보다 빠르게, 오류 없이 프로젝트 만들기 및 편집 가능
  • 자유자재로 3D 구역 만들기 또는 미리 정의된 기하학적 형태 활용 가능
  • 입력 및 출력을 자유롭게 구성
  • I/O 논리 연결 시 논리 소자를 사용하여 끌어다 놓기로 간단하게 해결
  • 신속한 시운전 및 최소한의 배선 작업
  • 경고와 감지 구역을 구역 배열로 조합하여 복잡한 공정도 간편하게 실현
  • 단 하나의 감지 장치로 여러 곳의 독립된 구역을 모니터링 및 제어 가능
  • 경고 위반 및/또는 감지 구역 위반 시 자동 문서화
사용자 친화적인 프로젝트 디자인과 감지 구역 구성

SafetyEYE Tools의 특징

SafetyEYE Tools의 특징
  • 미리 정의된 기하학적 형태를 사용하거나 수동으로 감지 구역 만들기 가능
  • 16가지 전환 가능한 구역 배열
  • 다양한 보기(2D, 3D) 제공
  • 안전 거리 확인 기능 제공

SafetyEYE Tools와 손쉽게 구성 가능

SafetyEYE Configurator는 필수 구역 및 개체의 디자인과 구성에 사용됩니다. 이 소프트웨어는 감지 구역을 등록, 평가하고 구역 위반 시 그러한 사실을 자동으로 문서화하는 데 사용할 수 있습니다.

SafetyEYE Tools와 손쉽게 구성 가능

SafetyEYE Live Video Server - 원거리에서 감지 구역을 모니터링합니다

SafetyEYE Live Video Server

SafetyEYE Live Video Server는 감지 구역에서 일어나는 위반 사항에 대한 실시간 분석 툴을 제공합니다. 이를 통해 프로그램에 대한 접근 없이도 사용자에게 손쉽게 원거리 접근을 허용할 수 있습니다. 원거리 접근은 시각화 소프트웨어 PASvisu나 웹 기반 디스플레이, 혹은 타블렛 PC나 PC를 통해서 수행할 수 있습니다.

 

SafetyEYE Tools의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: SafetyEYE Tools

SafetyEYE Configurator 라이선스와 SafetyEYE Live Video Server

다양한 버전의 라이선스가 제공됩니다. 기본, 사용자, 프로젝트, 기본 업그레이드, 사용자 업그레이드 또는 프로젝트 업그레이드 라이선스 중에서 선택하면 됩니다. SafetyEYE Live Video Server는 원거리 접근을 위한 툴을 제공하며, 이 툴은 감지 구역에 대한 위반을 분석하는데 도움이 됩니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350