비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

매니퓰레이터 PRBT

매니퓰레이터 PRBT

6축 매니퓰레이터 PRBT는 극도로 유연하고 이동 중에도 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게(19 kg)로 어떤 방향으로든 장착이 가능합니다. 그러면서도 부하 용량은 6 kg입니다! 안전한 24 V DC 드라이브(IEC 61800-5-2 준수)는 무인 운반 차량 시스템(AGVS)과 같은 모바일 어플리케이션에서도 아무 문제없이 사용할 수 있습니다.

이 매니퓰레이터는 최대 작동 범위 741 mm, 높은 반복 정확도(0.2 mm), 최대 90°/s의 속도를 자랑합니다. 따라서 거의 모든 어플리케이션에서 6축 로봇 팔을 사용할 수 있습니다.

서비스 로봇 모듈 – 모듈식 시스템

서비스 로봇 모듈을 사용하여 개별 서비스 로봇 작업장을 조립할 수 있습니다. 매니퓰레이터 PRBT에 필츠 제어작동 모듈 그리고 ROS 모듈을 사용 요건에 따라 개별적으로 보완할 수 있습니다. 또는 해당 필츠 로봇 팔을 기존 어플리케이션에 통합할 수도 있습니다! 원하는 대로 모든 옵션을 구성하실 수 있습니다. 모듈형 구조의 혜택을 누려보세요!

STO 및 SBC 안전 기능을 통해 뛰어난 안전 수준을 보장합니다. 플러그 앤 플레이 원리로 모듈을 빠르고 간편하게 작동에 적용할 수 있습니다. 작동 모듈의 운영 및 시각화 소프트웨어를 통해 직관적 프로그래밍이 이루어집니다. 매니퓰레이터 PRBT와 제어 및 작동 모듈이 EN ISO 10218-1 산업용 로봇 규격에 따라 인증된 패키지를 구성합니다. 따라서 서비스 로봇 모듈은 산업 환경비산업 환경 모두에 적절히 사용할 수 있습니다.

사용 중인 서비스 로봇 모듈

매니퓰레이터 PRBT – 특징 살펴보기

매니퓰레이터 PRBT의 장점
  • 메니퓰레이터의 부하 용량 6 kg
  • IEC 61800-5-2를 준수하는 안전한 24 VDC 드라이브 덕분에 모바일 어플리케이션에 사용 가능
  • 컴팩트한 디자인 및 가벼운 무게(19 kg)

매니퓰레이터 모듈 PRBT의 특징

  • 안전 기능: STO(안전 토크 차단) 및 SBC(안전 브레이크 제어)
  • 컨트롤러: 제어 모듈 PRCM, ROS
  • IP 등급: IP40
  • 전원 공급 장치: 24 V DC, 최대 15 A
매니퓰레이터 모듈 PRBT의 특징

ROS 모듈 – 독립적인 오픈 소스 소프트웨어

ROS 모듈을 포함한 고품질의 ROS 패키지를 조작기 제조업체로부터 직접 제공합니다. 이 제품은 산업 품질 요건을 충족하며, 산업 및 서비스 로봇 환경에서 즉시 사용이 가능합니다.
관심이 있으십니까? 국제 핫라인 담당자가 관리하는 이메일 계정 ros@pilz.de를 통해 ROS에 대해서 개별적으로 조언을 해 드립니다.

ROS 로고

제품 범위: 매니퓰레이터 PRBT

매니퓰레이터 PRBT

PRBT는 서비스 로봇 및 산업에 사용할 수 있는 강력한 소형 매니퓰레이터 모듈입니다.

No document created for '0010800232711180SS'.

This teaser will not be shown on frontend.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350