비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

협동 로봇을 위한 충돌 측정 세트 PRMS

HRC 어플리케이션 검증을 위한 포괄적 케어프리 임대 컨셉

협동 로봇을 위한 충돌 측정 세트 PRMS

협동 로봇 (HRC): 안전한 로봇은 없습니다. 안전하게 구현된 로봇 작업장만이 있을 뿐!

인간과 로봇 간의 상호작용 증가는 로봇공학 분야에서 새로운 솔루션을 요구하고 있습니다. Pilz Robot Measurement System (PRMS)ISO/TS 15066의 사양에 따라 안전 및 규격을 준수하는 협동 로봇 (HRC)를 추구하는 사용자를 지원합니다. 충돌 측정 세트 PRMS를 이용하면 충돌 시 발생하는 힘과 압력을 결정함으로써 협동 로봇 어플리케이션의 안전성을 검증할 수 있습니다.

필츠의 포괄적 케어프리 컨셉 덕분에, 사용자는 언제나 최신 충돌 측정 제품을 이용하여 작업할 수 있습니다. 사용자에게는 PRMS를 구매하거나 임대하는 옵션이 제공됩니다. 유지관리, 소프트웨어 업데이트, 정기적인 보정을 통해 언제나 규격 준수 여부 측정을 수행할 수 있습니다.

충돌 측정 세트 PRMS의 작동 모습 보기: ISO/TS 15066에 따른 규격 준수 충돌 측정

협동 로봇은 인간과 로봇이 안전 펜스 없이 작업 공간을 공유하기 때문에 높은 수준의 안전이 요구됩니다.
기술 사양 ISO/TS 15066은 운영자의 보호를 위해 작성되었습니다. ISO/TS 15066에 따라, 잠재적 충돌이 발생할 시에 대비해 (안전 펜스가 없는) 테크닉 4 HRC 어플리케이션에서는 통증 한계치를 반드시 고려해야 합니다. 인간과 로봇의 접촉이 정의된 한계를 벗어나지 않으면 규격을 준수하는 것입니다. 따라서 모든 협동 로봇 어플리케이션에서 관련 측정이 필요합니다. 동영상으로 PRMS에 대해 자세히 알아보세요!

충돌 측정 세트의 기능

힘 측정

힘 측정 장치에는 인체에 작용하는 힘을 측정하기 위한 스프링과 센서가 장착되어 있습니다.
9개의 스프링이 서로 다른 스프링 힘 상수를 가지고 있으며, 힘 측정에서 다양한 신체 부위를 재현하는 데 사용됩니다.

압력 측정

압력 표시 필름은 국지적 압력을 측정하여 이를 규격에서 정한 한계값과 비교하는 데 사용됩니다.
편리한 소프트웨어 도구를 사용하여 힘 측정을 검증 및 디지털화하고 테스트 보고서를 생성할 수 있습니다. 

PRMS을 사용한 충돌 측정

포괄적 케어프리 컨셉

충돌 측정 세트 PRMS
  • 임대 또는 구매 - 필요에 따라 선택
  • 1일 제품 실무 교육
  • 힘 측정 장치 PRMSmdf
  • 압력 표시 필름
  • 압축 요소
  • 압력 표시 필름 평가용 스캐너
  • 정교한 AS 패키지 - 유지관리, 보정, 소프트웨어 업데이트 포함
  • 임대 컨셉에는 유지관리, 보정, 정기 업데이트 포함
  • 견고한 운반 케이스

충돌 측정 세트의 장점

  • 규격을 준수하는 힘과 압력 측정
  • 정확한 검증
  • 실용적인 어플리케이션
  • 표준화된 측정 절차
  • 실질적인 워크스테이션 평가
  • 작고 가벼운 제품 때문에 사용이 간편함
  • 프로토콜 도구가 있는 소프트웨어 - 손쉬운 평가, 시각화, 도큐멘테이션 작성 가능
  • 자유롭게 접근할 수 있는 스프링 덕분에 환경 조건에 맞게 탄력적으로 조정 가능

충돌 측정 세트의 특징

PRMS 자세히 알아보기
  • 높은 내구성
  • 고품질 컴포넌트
  • 자유롭게 접근할 수 있는 스프링
  • 프로토콜 도구가 포함된 라이선스 소프트웨어

제품 범위: 충돌 측정 세트 PRMS

PRMS 충돌 측정 세트

압력 측정 세트 PRMS는 협업 로봇의 안전성 검증 과정에서 사용되며, 충돌 발생 시 나타나는 힘과 압력을 기록하는 역할도 합니다. PRMS는 구입 또는 대여가 가능합니다.

No document created for '0010800232713780QG'.

This teaser will not be shown on frontend.

PRMS 예비 부품

충돌 측정 세트 PRMS용 예비 부품에는 스캐너와 보정 시트를 비롯하여 스프링, 압력 지시 필름, 압축 요소 등이 포함됩니다.

PRMS Assistant

직관적 소프트웨어인 PRMS Assistant가 설치 및 도큐멘테이션을 지원합니다.

PRMS 서비스

충돌 측정 세트에 대한 유지보수 및 정기적 보정이 이루어지고 있는지 확인하십시오. 그것은 일관적이고 규격을 준수한 측정이 이루어지도록 하는 유일한 방법입니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350