비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

작동 모듈 PRTM

직관적 프로그래밍을 지원하는 원격 작동 모듈

작동 모듈 PRTM

원격 작동 모듈 PRTM에는 복잡한 시각화 및 작동 어플리케이션을 위한 고속 프로세서가 장착되어 있습니다. 그래픽 사용자 인터페이스는 직관적 터치스크린 작동이 가능합니다. 작동 모듈 뒤쪽 표면에는 간단한 티칭을 위한 운영자 푸시버튼도 있습니다.

PRTM은 정적 패널 못지 않게 효율적입니다. 예를 들어, 원격 작동 모듈에는 통합 안전 요소인 Windows Embedded Standard 7이 도입되어 있으며, PC 수준의 성능을 제공합니다. 또한 PRTM에는 인체공학적 케이스 및 HD 디스플레이가 사용됩니다.

  • 최고 수준의 작동 효율
  • 터치스크린 조작
  • 작동 모듈의 뒤쪽 표면에 티칭용 운영자 푸시버튼 부착.
  • 작동 및 시각화 소프트웨어를 통한 직관적 프로그래밍
  • 인체공학적 형태
작동 모듈 PRTM의 장점
작동 모듈 PRTM의 특징
  • 티칭 기능
  • 진단 기능
  • 2개의 인에이블 스위치, 3단
  • 작동 모드 셀렉터 스위치
  • E-STOP 푸시버튼
  • 10.1" 디스플레이, 1200 x 800 픽셀

ROS 오픈 소스 소프트웨어

필츠의 ROS 모듈은 고품질의 ROS 패키지입니다. 이 모듈은 산업 환경과 비산업 환경 모두에 사용할 수 있습니다. 필츠 직원들은 ROS와 관련하여 언제든 도와드리겠습니다. ros@pilz.de로 문의 주십시오.

ROS 로고

제품 범위. 작동 모듈 PRTM

작동 모듈 PRTM

작동 모듈 PRTM은 간편한 프로그래밍, 티칭 및 진단을 위한 포괄적이고 직관적인 운영 컨셉을 제공합니다.

No document created for '0010800243715880SQ'.

This teaser will not be shown on frontend.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350