비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

제어 모듈 PRCM

효율적인 공개 제어 모듈

제어 모듈 PRCM

제어 모듈 PRCM에는 로봇 컨트롤러안전 컨트롤러가 둘 다 포함되어 있습니다. 높은 수준의 안전성이 제공하는 이점: PRCM은 STOSBC 안전 기능, 그리고 안전 컨트롤러에 의해 구현되는 로봇 시스템안전 기능을 보장합니다. 효율적인 모션 제어 시스템을 통해 그리퍼 또는 리니어 캐리지와 같은 축을 제어할 수 있습니다. 또한 PRCM은 ROS 또는 IEC 61131-3을 통해 기능을 확장할 수 있도록 개방되어 있습니다.

제어 모듈 PRCM – 장점

  • 플러그 앤 플레이 원리로 간편한 시운전 가능
  • ROS 또는 IEC 61131-3을 통해 기능 확장 가능
  • 모션 제어 시스템으로 다른 축 제어 가능
원격 작동 모듈의 장점

제어 모듈 PRCM의 특징

제어 모듈 PRCM의 특징
  • 로봇 컨트롤러와 안전 컨트롤러가 하나로 통합
  • 소형
  • 산업용 프로세서

ROS 오픈 소스 소프트웨어

필츠의 ROS 모듈은 고품질의 ROS 패키지입니다. 이 모듈은 산업 환경과 비산업 환경 모두에 사용할 수 있습니다. 필츠 직원들은 ROS와 관련하여 언제든 도와드리겠습니다. ros@pilz.de로 문의 주십시오.

ROS 로고

제품 범위. 제어 모듈 PRCM

제어 모듈 PRCM

제어 모듈 PRCM은 플러그 앤 플레이 등의 원리를 통해 간편한 시운전을 가능하게 합니다.

No document created for '0010800244715980SR'.

This teaser will not be shown on frontend.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 터키: +90 216 5775552
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 462203

아시아 태평양

  • China: +86 21 60880878-216
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350