South Korea | 한국어

2014. 6. 25.

안전 게이트 모니터링의 유연성이 강화되고 있습니다

안전 게이트 시스템 PSENsgate – 유연성 강화를 위한 선택 가능한 제어 소자를 갖춘 새로운 시스템 유형.

안전 게이트 시스템 PSENsgate는 안전 가드 잠금 기능으로 안전한 안전 게이트 감시를 위해 사용할 수 있습니다. 그러므로 최고 범주인 PL e까지 인력 및 플랜트를 보호할 수 있습니다. 높은 유연성에 따른 장점: 푸시버튼, 키스위치, 발광 푸시버튼, 구역 정지 등의 통합 가능한 옵션 제어 소자비상 정지이스케이프 릴리스등의 기능을 이용하여 새로운 시스템 유형을 광범위하게 선택할 수 있습니다.


턴키 시스템을 통한 비용 절감

턴키 시스템으로 모든 안전 기능과 제어 소자가 처음부터 통합됩니다. 이에 따라 프로젝트 구성, 설계 및 설치와 관련하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 안전 게이트 시스템 PSENsgate는 튼튼한 설계와 높은 기계 부하용량으로 긴 제품 사용 수명을 보장합니다.


장점 정리

  • 통합 제어 소자 및 옵션 E-STOP을 지원하는 턴키 시스템을 통한 간편한 설치 및 배선
  • 안전 게이트 당 하나의 스위치로 최대의 안전성 확보 최대 PL e까지 인력 및 플랜트 보호 지원
  • 키스위치, 구역 정지 및 비상 정지, 인에이블 스위치 연결 옵션 등의 선택 가능한 제어 소자를 통한 유연성 강화

상세 정보:

안전 게이트 시스템 PSENsgate 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr