South Korea | 한국어

2014. 4. 4.

PNOZmulti 2를 통한 드라이브의 안전한 감시.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2용 신형 감시 모듈을 이용하여 드라이브를 안전하게 감시할 수 있습니다.

Pilz가 새롭게 선보인 모션 감시 모듈을 이용해 플랜트와 기계의 생산성을 높일 수 있습니다. 모듈은 1개 또는 2개 축의안전 감시에 이용됩니다. 산업 인터페이스 Mini I/O을 이용하면, 드라이브 지정 연결 케이블을 통해 모든 범용 증가형 인코더를 연결할 수 있습니다.


비용 절감과 안전 극대화의 실현

안전한 모션 감시는 운영 및 정비 인력의 보호를 위해 이용될 뿐 아니라, 플랜트와 기계에 가해지는 기계적 손상의 예방을 위해서도 중요합니다. 움직임이 지나치게 빠른 경우에도 순조로운 생산 과정을 보장합니다.

  • 조절 가능한 속도 전원 드라이브 시스템을 위한 EN 61800-5-2에 따른 안전 기능의 구현.
  • 애플리케이션의 고가용성을 위한 포괄적인 모션 감시 기능.
  • PNOZmulti Configurator의 인증 소프트웨어 블록을 통한 기능의 간단한 구성.

 
드라이브를 감시하는 모션 감시 기능:

  • 안전 속도 범위: SSR
  • 안전 속도 감시: SSM
  • 안전 방향: SDI
  • 안전 작동 정지: SOS

따라서 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2는 이제 더욱 다양한 응용 분야에서의 활용에 더욱더 적합해졌고, 유연성은 크게 개선되었습니다. 완벽하면서도 간단한 자동화!


상세 정보:

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2

PNOZmulti 2용 신형 감시 모듈을 이용하여 드라이브를 안전하게 감시할 수 있습니다.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr