South Korea | 한국어

2014. 4. 17.

Powerlink 연결의 PNOZmulti 2

이제 새로 출시된 POWERLINK 통신 모듈을 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2에 사용할 수 있게 되었습니다.

새로운 POWERLINK 통신 모듈을 통해 PNOZmulti 2 기본 기기를 좌측으로 확장하여 Powerlink 네트워크에 연결할 수 있습니다. 따라서 현재 Profibus-DP, EtherCAT, CANopen 및 Modbus TCP와 함께 사용 가능한 또 다른 통신 모듈이 있습니다.

Powerlink는 이더넷과 필드버스의 장점을 하나의 시스템에 결합하여 탄탄하고 입증된 CANopen 매커니즘을 갖춘 원래의 이더넷 특성과 실시간 기능을 구현합니다.


장점 정리

  • Powerlink 네트워크 연결 옵션(이더넷에서 CANopen
    지원)
  • 높은 수준의 Powerlink
    마스터 제어 시스템을 이용한 실시간 통신
  • 통신 모듈을 통한 양방향 신호 처리 및 관리
  • 진단 개념 PVIS를 PNOZmulti 컨피규레이터에서 활성화할 수 있으며,
    개별 고객 텍스트도 통합할 수 있습니다.


모든 기계 종류에 맞는 전 세계적 안전 표준 제품인 PNOZmulti Mini 2를 사용하여 안전을 기할 수 있습니다.


상세 정보:

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2

이제 PNOZmulti 2는 POWERLINK 연결과 함께 사용할 수 있습니다.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr