South Korea | 한국어

2015. 1. 26.

좀 더 슬림해진 디자인: 코드식 안전 스위치 PSENcode

코드식 안전 스위치 PSENcode는 가드의 위치 감시 및 일반적 위치 감시용으로 사용됩니다.

코드식 안전 스위치 PSENcode는 가드의 위치 감시 및 보편적인 위치 감시용으로 사용됩니다. PSENcode중 슬림형 디자인의 새버전이 추가되면서 제품군 범위가 확장되었습니다. 소형 디자인과 비교하면 동일한 폭에 아주 낮은 프로파일(13mm 높이)을 갖습니다.
 

광범위한 응용 분야에서 최대한의 조작 보호 기능을 제공합니다.

RFID 트랜스폰더 기술 덕분에, 코드식 안전 스위치 PSENcode는 최소의 공간으로 최대한의 조작 보호 기능을 제공합니다. PSENcode의 이 새 제품은 문, 덮개 또는 플랩에도 설치가 가능하며, 최대 4개의 발동 및 접근 방향과 각 방향마다 2개의 다른 작동 거리를 제공합니다. PSENcode의 다양한 기능으로 설계 엔지니어는 기계 디자인 시 최고 수준의 유연성을 가질 수 있습니다. 또한 이전에는 자석형 안전 스위치를 사용해야만 가능했던 분야에도 구현이 가능해졌습니다.

 

장점 정리

  • RFID 트랜스폰더 기술 구현으로 최대한의 조작 보호
  • 게이트, 커버 또는 플랩 등 유연한 조립 가능
  • 최대 4개의 다른 감지 위치와 각 방향마다 2종류의 동작거리 지정
  • 새로운 EN ISO 14119의 요구 사항 충족
  • 최고 카테고리인 PL e에 사용 가능

 

상세 정보:

코드식 안전 스위치 PSENcode

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr