South Korea | 한국어

2015. 4. 30.

단계별 기계 안전(2)

시리즈 2부: 안전 설계 및 안전 구성품의 선택

"단계별 기계 안전" 시리즈에서는 CE 마킹을 받는 데 필요한 개별적인 조치를 단계별로제공합니다. 1부의 위험 평가 및 안전 개념 문제에 이어, 2부에서는 안전 설계 및 안전 구성품의 선택에 대해 알아야 할 모든 사항을 살펴봅니다.
 

3단계: 안전 설계 및 안전 구성품의 선택

안전 설계의 목적은 필요한 보호 조치를 면밀하게 계획하여 위험 요소를 감소시키거나 제거하기 위한 것입니다. 안전설계는 신형 기계는 물론 개조한 것이나 변형시킨 것에도 적용됩니다. 안전설계는 특히 구성품의 선택뿐 아니라 기계류, 전기 제품, 전자 제품, 소프트웨어 및 제어 시스템의 설계와도 관련이 있습니다.


4단계: 안전 구성품의 올바른 선택

올바른 구성품을 선택하기 위해서는 EN ISO 13849-1/EN IEC 62061에 따라 달성되어야 하는 PLr(성능 수준) 또는 SIL(안전도 수준)을 정의하고 확인해야 합니다. 적절한 계산 도구가 이러한 복잡한 절차를 지원해줍니다. 구성품의 안전 관련 특성값에 따라, Pilz의 PAScal 안전 계산기는 필수 기본값인 PL 또는 SIL을 비롯하여 실제로 달성되어야 하는 값을 검증합니다. 소프트웨어 기반 도구는 안전 기능 검증에 포함된 개별 단계를 차례대로 안내해 줍니다.

계속 … 3부에서는 시스템 구현 및 검토와 관련된 모든 내용을 확인할 수 있습니다.

 

상세 정보:

시리즈 1부: 위험 평가 및 안전 개념

안전 설계

안전 검증

단계별 기계 안전:  안전 설계 및 안전 구성품의 선택
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr