South Korea | 한국어

2015. 6. 24.

안전하게 드라이브 감시

이제 PSS 4000의 제어 시스템을 고급 모션 감시 기능에 사용할 수 있습니다.

제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal multi를 이제 고급 모션 감시 기능에 사용할 수 있습니다. 로컬 고속 정지 기능이 있는 새로운 컴팩트 I/O 모듈(PSSu K F EI)이 이 용도로 사용됩니다. 이를 통해 줄어든 반응 시간 및 높은 생산성을 누릴 수 있습니다.
 

장점 정리

  • PLC 사이클 타임과 관계없는 빠른 드라이브 정지로 인한 빠른 반응 시간 및 높은 생산성
  • 소프트웨어에서 편리하게 속도 기능 설정
  • 사용자 프로그램에서 간단히 임계값(예: 한계 속도)을 변경하여 어플리케이션을 정밀하게 조정 가능
  • 설정된 파라미터의 간단한 진단을 통해 작업 시 간편한 시운전 및 시간 절감
  • 기존 엔코더 시스템을 사용하고 모든 일반적인 회전식 엔코더/피드백 시스템(sin/cos, TTL, HTL, 근접 스위치)에 연결 가능하기 때문에 비용 절감 효과 증대


드라이브를 감시하는 모션 감시 기능

  • EN 61800-5-2에 따른 안전 기능 구현
     - 단일 Sin/Cos 회전식 엔코더만으로 PL d까지 가능
     - 안전 회전식 엔코더로 PL e까지 가능
     - 회전식 엔코더 및 근접 스위치 조합과 추가 기어 감시 기능으로 PL e까지 가능
  • 안전 속도 범위: SSR
  • 안전 속도 감시: SSM
  • 안전 방향: SDI
  • 안전 작동 정지: SOS


Pilz 자동화 솔루션으로 안전하고 효율적으로 드라이브를 감시할 수 있습니다.

 

상세 정보:

자동화 시스템 PSS 4000

PSSuniversal I/O 모듈

Pilz의 안전 모션 감시

자동화 시스템 PSS 4000
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr