South Korea | 한국어

2016. 2. 9.

시운전 시간 감소 및 생산성 증가

자동화 시스템 PSS 4000을 위해 이제 여러 가지 새로운 기능을 포함하는 펌웨어 릴리스 13을 다운로드할 수 있습니다.

시운전 시간 절약

온라인 변경 기능과 더불어 이제 제어 시스템에서 개별적인 프로그램 변경도 가능합니다. 따라서 시운전 과정에서 전체 프로그램을 컴파일 및 로드할 필요가 없기 때문에 시간을 절약할 수 있습니다. 자동화 시스템 PSS 4000은 자동화와 안전 기능을 동일한 방식으로 취급하므로, Pilz에서 처음으로 이제는 고장 안전 섹션에서도 온라인 변경을 수행할 수 있습니다.


표준화 덕분에 장치 유형의 개수 감소

릴리스 13에서 PLC 제어 시스템 PSSuniversal PLC는 ProfiNET 네트워크와의 표준 통신을 위한 장치 인터페이스를 제공합니다. ProfiNET은 통신 스택으로서 제어 시스템에 통합되었습니다. PAS4000에서의 특별한 구성을 통해 동일한 하드웨어로 다양한 통신 연결을 운용할 수 있습니다. (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP 등과 새로운 ProfiNET) 제어 시스템 PSSuniversal PLC는 다양한 통신 시스템에 대한 범용 액세스에 사용할 수 있습니다.


생산성 증대

구성 가능한 연결 구조 SafetyNET p FS는 또 다른 장점을 제공합니다. SafetyNET 연결이 끊어진 경우 시스템이 자동으로 다시 연결되도록 합니다. 새 릴리스에서는 안전성을 훨씬 더 향상시키기 위해 컴팩트 모듈인 고속 제어 유닛(PSSu K F FCU)에서 펄스 스트레칭 및 펄스 지연이 가능해 졌습니다. 결과적으로 아무리 짧은 펄스라도 안전하게 기록 및 처리할 수 있습니다.


한눈에 보는 장점들

  • 시운전 중의 시간 절약: 처음으로 전체 프로젝트를 다시 빌드하지 않고 심지어 고장 안전 섹션에서도 개별 프로그램 섹션과 기능 블록을 빌드할 수 있습니다.
  • 표준화 덕분에 장치 유형의 개수 감소: PAS4000에서의 구성을 통해, ProfiNET 같은 다양한 산업용 이더넷 통신 프로토콜에 하나의 제어 시스템을 사용할 수 있습니다.
  • 생산성 증대: SafetyNET p 연결이 끊어지면 시스템이 연결을 자동으로 재구축합니다.


상세 정보:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

시운전 시간 감소 및 생산성 증가
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr