South Korea | 한국어

2016. 4. 21.

안전 인터록 및 가드 로킹 - 새 안전 게이트 시스템 PSENmlock

안전 인터록 및 가드 로킹을 새 안전 게이트 시스템 PSENmlock 하나의 제품에 통합

새로운 안전 게이트 시스템 PSENmlock안전 인터록 및 가드 로킹을 한 제품에서 모두 제공합니다. 가드 로킹은 듀얼 채널 컨트롤에 의해 이루어집니다. 따라서 이 스위치는 PL d 또는 PL e 등급까지 안전 가드 로킹이 필요한 위험한 오버런이 있는 기계에 특히 적합합니다.


간편한 진단:

설치할 때 간편하게 육안 진단을 할 수 있도록 PSENmlock의 하우징 중 3면에는 LED가 있습니다. 탄력적으로 장착된 액추에이터 역시 높은 허용오차 보상(새깅 게이트가 있는 경우에도)을 보장합니다.


긴 서비스 수명 및 에너지 절약

기계적 견고함 및 튼튼한 하우징이 긴 서비스 수명을 보장합니다. 쌍안정 마그넷을 이용한 무전압 가드 로킹으로 에너지 소모를 줄입니다.


장점 요약:

  • 최고 수준의 안전성:
  • PL e 등급의 안전한 가드 로킹
  • PL e 등급의 안전 인터록
  • 7500 N의 높은 유지력
  • 간편한 육안 진단: 하우징의 3면에 있는 LED
  • 초소형 설계: 모든 45 mm 프로필에 적합
  • 긴 서비스 수명: 튼튼한 하우징 및 기계적 견고함
  • 필수 리셋 록에 의한 의도치 않은 가드 로킹 작동 없음
  • 탄력적으로 장착된 액추에이터: 높은 허용오차 보상(새깅 게이트가 있는 경우에도)

 

상세 정보:

안전 게이트 시스템 PSENmlock

새 안전 게이트 시스템 PSENmlock
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr