South Korea | 한국어

2016. 4. 25.

새로운 타입 3 라이트 가드 PSENopt II

신세대 PSENopt II를 통해서 Pilz는 PL d에 사용할 수 있는 최초의 3 타입 라이트 가드를 제공합니다.

첫 번째 3 타입 라이트 가드 PSENopt II는 IEC/EN 61496에 따른 안전 범주 PL d 용으로 설계된 것으로, 손가락과 손을 보호합니다.

탄력적인 용도 및 신속한 설치

라이트 가드 PSENopt II는 장착 보조 도구를 사용하여 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다. 데드존이 없어 탄력적으로 사용할 수 있으면서도 안전성은 더욱 향상됩니다. 충격 강도 50 g인 PSENopt II는 극도로 견고하므로 험한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. 조작자는 LED를 통해서 기계가 정지하게 된 주요 원인뿐만 아니라 시스템의 결함을 평가할 수 있습니다. 따라서 시스템 중단 시간이 줄어듭니다.


한 소스에서 완벽한 솔루션 구현

Pilz의 제어공학 기술과 결합되었을 때 PSENopt II는 고객의 플랜트에 맞는 완벽한 원스톱 솔루션을 제공합니다. 5-핀 커넥터를 사용하여 PDP 67에 직접 연결할 수 있습니다. 다양한 호환 액세서리를 이용할 수 있습니다.

장점 요약:

• PL d에 사용할 수 있는 3 타입 라이트 그리드
• 손가락과 손 보호
• 충격 강도 50 g으로 험한 산업 환경에서 사용 가능
• 데드존이 없으므로 안전 수준 향상 및 탄력적인 설치 가능
• LED를 통한 간편한 진단으로 시스템 중단 시간 감소
• 자동 리셋
• 호환 액세서리
• PDP 67과 연결 가능
• Pilz의 제어 기술을 이용한 완벽한 원스톱 솔루션

 

상세 정보:

PL d에 사용할 수 있는 라이트 가드 PSENopt II
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr