South Korea | 한국어

2016. 6. 30.

최종 후보 PSENopt II

새로운 3 타입 라이트 그리드는 2017 GIT 안전상에서 안전 자동화 부문의 최종 후보가 되었습니다.

GIT 안전상

BHE, TÜV, VDMA, ZVEI 및 사용자 대표들로 구성된 중립 판정단이 2017년 GIT 안전상 수상 후보자를 지명했습니다. 5개 범주에서 가장 많은 표를 획득한 3개의 혁신적 제품이 후보로 선정되었습니다.  

소중한 한 표를 던져주십시오! PSENopt II에 대해서는 여기에서 투표할 수 있습니다. 마감은 2017년 8월 31일까지입니다! 유럽, 아프리카, 중동의 가입자는 모두 투표 자격이 있습니다.
 

최초의 3 타입 라이트 그리드 PSENopt II

최초의 3 타입 라이트 그리드 PSENopt II는 IEC/EN 61496에 따른 PL d 범주 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 제품은 손가락과 손을 안전하게 보호하는 기능을 제공합니다. 데드존이 없는 PSENopt II는 탄력적으로 설치할 수 있습니다. 충격 강도 50 g인 이 라이트 그리드는 극도로 견고하므로 험한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다.

조작자는 LED를 통해서 기계가 정지하게 된 원인뿐만 아니라 시스템의 결함도 평가할 수 있습니다. 결과적으로 시스템 중단 시간이 최소화됩니다. Pilz의 제어 기술이 적용된 PSENopt II는 고객의 플랜트에 안전하고 경제적인 완벽한 솔루션을 제공합니다. 5-핀 커넥터를 사용하여 PDP67에 직접 연결할 수 있으며, 호환되는 조립 가이드를 이용해 빠르고 간단하게 설치할 수 있습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr