South Korea | 한국어

2018. 1. 30.

시각화 소프트웨어 PASvisu - 이제 데이터 기록이 가능합니다!

웹기반 시각화 소프트웨어 PASvisu 1.5 버전으로 변수를 기록할 수 있습니다. 이 새로운 버전은 즉시 이용할 수 있습니다.

시각화 소프트웨어 PASvisu에 새로운 기능이 추가되었습니다. PASvisu 1.5 버전으로 이제 변수들을 신속하게 기록할 수 있습니다! 데이터 기록에는 3가지 방법을 사용할 수 있습니다.

주기적 데이터 기록

PASvisu의 변수 값은 설정된 간격(확인 간격)으로 저장됩니다. 데이터 기록은 변수를 사용해 활성화 또는 비활성화됩니다.

데이터 변경 시 데이터가 기록됩니다.

PASvisu는 설정 간격에 따라 특정 변수 값이 변경되었는지 확인합니다. 변경된 값은 저장됩니다. 기록 기능의 활성화 기능은 변수를 사용해 설정할 수 있습니다.

데이터 기록

변수 값의 저장은 boolean 변수(참 또는 거짓으로 설정)를 통해 실행됩니다. 변수의 값이 거짓에서 참으로 변경되면 변수가 기록 및 저장됩니다.

PASvisu 1.5 버전의 추가 기능

  • 데이터 내보내기: CSV 파일을 통한 PVIS 로그 내보내기 옵션
  • 문서 표시 PC 기반 PASvisu 시스템에서 생성된 문서는 pdf 파일로 표시됩니다.
  • 간단한 작동과 유지보수 여러 가지 속성을 한 번의 클릭으로 변경할 수 있으며, 설계 요소를 추가로 설정할 수 있습니다.
  • 사용자 관리: 작동 중 사용자를 추가 또는 제거할 수 있으며, 각 사용자는 언어를 지정할 수 있습니다.
  • 타일 설정: 타일은 설계 시 자유롭게 배치할 수 있습니다.
  • 피드백 버튼: 변경을 해야 하는 경우 정의된 타일은 새로운 피드백 버튼으로 메시지를 표시합니다(예: “모터 시작”).

 

상세 정보:

시각화 소프트웨어, PASvisu
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr