South Korea | 한국어

2018. 11. 14.

SPS IPC Drives 2018: 미래형 스마트 팩토리를 위한 혁신

미래형 스마트 팩토리를 위한 트렌드와 혁신을 만나보세요! 새로운 신체 보호용 라이트 커튼 PSENopt II를 뉘른베르크에서 처음 소개합니다. 또한 필츠 서비스 로봇 모듈, 드라이브 기술 분야의 혁신 그리고 "CECE – CE 마킹 인증 전문가"라는 새로운 자격도 필츠 부스에서 확인할 수 있습니다.

미래의 아이디어를 위한 지능형 센서 기술

뉘른베르크에서 인간과 기계의 보호를 위한 필츠의 지능형 센서 솔루션을 직접 확인하게 될 것입니다. 결함 발생 시 신속한 진단을 지원하는 안전 게이트 가딩을 위한 솔루션인 모듈식 안전 게이트 시스템을 선보입니다. 동적 감압형 안전 매트 PSENmat는 가상 푸시버튼을 통해 모니터링 및 제어 기능을 단 하나의 장치에서 구현합니다. 필츠는 생산적인 구역 모니터링을 위해 새로운 안전 레이저 스캐너 PSENscan을 선보입니다. 뉘른베르크에서는 라이트 커튼 PSENopt II 버전을 새롭게 소개합니다. 이 제품은 최고 1500 mm까지의 보호 필드 높이에서 PL e 등급에 따라 손 및 신체를 보호하는 데 적합합니다. 50 g의 내충격성을 갖고 있어 충격, 진동 및 충돌에 대해 극도로 강합니다. 최대 50 m의 작동 범위 및 LED를 통한 간단한 진단으로 수익을 올릴 수 있습니다!

필드의 다양한 서비스 로봇 모듈

뉘른베르크 박람회의 필츠 부스에 오시면 다양한 어플리케이션을 통해 무인 운반차(AGV)와 상호작용하는 듀얼 암 버전 모바일 버전으로 새로운 필츠 서비스 로봇 모듈을 경험할 수 있습니다. 또한 서비스 로봇 모듈은 스마트 팩토리 및 유압 프레스에서 픽 앤 플레이스 어플리케이션으로도 사용됩니다.

개별 서비스 로봇 어플리케이션을 직접 조합해 보십시오! 소프트웨어 프레임워크 로봇 운영 시스템(ROS)을 기반으로 하는 매니퓰레이터, 제어 모듈, 작동 모듈 및 소프트웨어 모듈을 빌딩블록의 원리에 따라 조합할 수 있습니다.

필츠 모션 제어: 더 나은 성능, 더 낮은 비용

드라이브 기술 분야의 혁신에는 새로운 세대의 필츠 모션 제어 시스템 PMCprimo C2가 포함됩니다. 더욱 향상된 선능 덕분에 보다 높은 사이클 수와 생산 품질을 제공합니다. 다양한 인터페이스 및 인코더 입력 외에, 데이터 보안을 위한 디지털 입력/출력 및 USB 인터페이스가 높은 수준의 유연성을 보장합니다. 이제는 순수한 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL도 서보 모터 PMCtendo SZ에 사용할 수 있습니다. 이것은 주파수 컨버터와 모터 피드백 시스템 사이에 최소한의 연결 케이블을 사용합니다. 드라이브 기술에 단일 케이블 솔루션을 사용하는 어플리케이션이 지원됩니다.

전 세계에서 인정받는 CE 전문가 자격

필츠는 교육 프로그램을 확장하여 가을부터는 "CECE – CE 마킹 인증 전문가" 자격을 제공합니다. TÜV Nord가 인증하는 국제 자격은 새로운, 기존의 또는 변경된 기계에 대한 CE 마킹을 수행하는 데 필요한 전문 기술을 제공합니다.

이 뿐이 아닙니다. 더욱 놀랍고 다양한 필츠의 이노베이션들을 2018년 11월 27일부터 29일까지 뉘른베르크에서 확인하십시오. 더 자세히 알고 싶으세요? 9번 홀 370번 부스로 방문해 주십시오. 여러분을 기다리고 있겠습니다.


자세한 정보:

필츠의 새롭고 놀라운 솔루션을 누구보다 먼저 만나보십시오!

미래형 스마트 팩토리를 위한 혁신
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr