South Korea | 한국어

2019. 1. 10.

로봇 기술 – '기술 보고서 ISO/TR 20218-1:2018' 발간

국제 표준화 기구(ISO)에서 '기술 보고서 ISO/TR 20218-1:2018, 로봇 기술 - 산업 로봇 시스템을 위한 안전 설계 - 제1부: 엔드 이펙터'를 발표하였습니다.(영어로 작성됨) 이 기술 보고서는 산업 로봇 시스템 및 통합에 대한 기존 ISO 10218-2:2011을 개정한 보고서입니다.

산업용 로봇 분야는 빠르게 발전하고 있습니다. 규격과 지침은 로봇 시스템의 발전에 맞추어 시운전, 사용, 유지보수 시 사용 위험을 최대한 낮춰야 합니다. 그래서 국제 표준화 기구(ISO)가 '기술 보고서 ISO/TR 20218-1:2018'을 발간하였습니다. 이 기술 보고서는 산업 로봇 시스템에서 엔드 이펙터 구축 및 통합 시 안전 대책에 대한 지침으로 사용됩니다.

‘기술 보고서 ISO/TR 20218-1:2018'은 그 중에서도 다음을 포함합니다.

  • (그리퍼와 그리퍼 시스템과 같은) 엔드 이펙터의 제조, 설계, 통합
  • 사용에 필요한 정보

이 문서에는 산업 로봇 시스템 및 통합에 대한 ISO 10218 2:2011의 추가 요구사항이 포함되어 있습니다.

이전의 메시지에서 '로봇 기술 규격' ISO 10218-1과 ISO 10218-2의 개정에 대해 언급된 바 있습니다. 기술 보고서의 발간은 산업 로봇 ISO/TC299/WG3 분야에서 국제 규격 기관이 진행 중인 작업의 한 요소입니다. 이에 따라 필츠는 로봇 안전 규격의 개정에 적극 기여하고 있습니다. 


자세한 정보:

필츠의 로봇 기술
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr