South Korea | 한국어

2019. 3. 27.

2019 하노버 전시회: 스마트 팩토리 자동화를 위한 혁신

미래형 스마트 팩토리를 위한 트렌드와 혁신을 2019년 4월 1일부터 5일까지 하노버에서 확인하십시오! 필츠가 9번 홀 D17 부스에서 작동 및 모니터링, 안전 센서 기술, I/O 시스템 및 서비스 분야의 다양한 혁신을 선보이겠습니다.

모듈형 안전 및 보안 관리

필츠는 안전과 보안을 위한 접근 및 권한 관리에 모듈형을 도입한 혁신적인 PITmode fusion을 하노버 전시회에서 처음으로 선보입니다. PITmode fusion은 RFID 기술이 적용된 리더 유닛 PITreader, 통합 웹 서버 그리고 안전 평가 유닛(SEU)으로 구성되어 있습니다. 구성 요소들을 분리했기 때문에 기존의 제어 콘솔 설계에 시스템을 완벽하게 통합할 수 있습니다.

혁신적인 센서 기술로 유연성 향상

필츠는 PSENscan 안전 레이저 스캐너를 경량 버전, 마스터 버전 및 슬레이브 버전으로 출시하여 유연성을 높이고 효율적인 구역 모니터링이 가능하도록 했습니다. 또한 필츠 안전 레이저 스캐너는 접근 방지 등의 수직 영역 가딩에도 적합합니다. 뿐만 아니라 PSENscan 애플리케이션으로 훨씬 더 유연하게 설계할 수 있습니다. 고객이 얻을 수 있는 혜택: 다운타임 감소 및 경제성 향상.

코드식 안전 스위치 PSENcode를 직접 확인하십시오! RFID 트랜스폰더 기술 덕분에, PSENcode는 최소의 공간으로 최대한의 임의 조작 보호 기능을 제공합니다. 필츠는 하노버 전시회에서 높이가 3 mm밖에 되지 않는 세계에서 가장 낮은 형태의 액추에이터인 PSENcode 로우 프로필 액추에이터를 선보입니다. 사용자는 기계 설계에 있어 특히 공간이 가장 큰 문제일 때 훨씬 많은 자유를 누릴 수 있습니다.

개방형 커뮤니케이션 기술로 Industrie 4.0 구현

네트워크 방식의 생산에서 데이터 교환이 가능하도록 하려면 세계 규격을 지원하는 개방형 커뮤니케이션 기술이 필수입니다. 이를 위해 필츠는 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2를 위한 IO-Link 마스터 모듈 PSS u2 ES 4 IOL을 제공합니다. IEC 61131-9에 따라 전 세계에서 표준화된 개방형 IO 기술이 Industrie 4.0의 개념을 통해 네트워크 방식의 생산을 지원합니다. 하노버 전시회에서 필츠 전문가의 조언을 받아 보십시오!

미국에 대한 풀 서비스

미국 시장에 기계류를 판매하는 기업은 작동 허가를 취득하는 과정이 원활하게 진행되도록 하려면 모든 사양을 만족시켜야 합니다. 이제부터 필츠는 제조업체와 수출업체들이 미국 적합성 사양을 모두 준수할 수 있도록 미국 지역 당국의 인증을 받는 단계까지 지원하는 “IC USA”라는 새로운 서비스를 이용합니다.

그 외에도 다양한 필츠의 혁신을 2019년 4월 1일부터 5일까지 하노버에서 확인하십시오. 더 자세히 알고 싶으세요? 위치는 9번 홀 D17 부스입니다. 하노버 전시회에서 뵙겠습니다. 많이 방문해주세요!


자세한 정보:
필츠의 모든 혁신을 미리 확인해 보십시오!

혁신
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr