South Korea | 한국어

제품 고유 표준의 개요(C 표준)

제품 표준

제품 고유 표준의 개요(C 표준)

C 표준은 제품 표준입니다. 여기에는 B 표준과 관련된 특정 기계류의 요구사항이 상세히 명시되어 있습니다. 이 표준을 만드는 책임은 두 기관에 있습니다. 유럽 표준의 경우에는 CEN, 전기 규정의 경우에는 CENELEC입니다.

가장 중요한 C 표준

프레스  
유압 프레스 EN 693
기계 프레스 EN 692
프레스 브레이크 EN 12622
공압식 프레스 EN 13736
플라스틱 및 고무 기계 EN 289
산업용 로봇   
제1부 로봇. 제2부 로봇 시스템 및 통합. EN ISO 10218-1/2
협업 로봇 ISO TS 15066
머시닝 센터 EN 12417
섬유 기계류 EN ISO 11111-1~7
목공 기계 EN 940, EN 1218-1~5, EN 848-1~3
레이저 가공 기계 EN ISO 11553-1~3
포장 기계 EN 415-1~10
레이저 가공 기계 EN ISO 11553-1~3
제지 기계 EN 1010-1~4
열성형 기계  EN 422, EN 12409
선반 기계 EN ISO 23125
금속 다이 캐스팅 장치 EN 869
연속 이송 장비(컨베이어) EN 619
전동식 게이트 EN 12453
무인 운반 차량(AGV) EN ISO 3691-1~5