South Korea | 한국어

분산형 필드 장치

분산형 모듈 - PSS67, PDP67과 PDP20

분산형 필드 장치

Pilz의 모듈을 이용하여 높은 수준의 분산화를 달성할 수 있습니다. 보호 유형이 IP20 (PDP20) 및 IP67 (PSS67, PDP67)인 장치는 현장에서 직접 분산형 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

보호 유형이 IP67인 모듈은 먼지와 물에 잘 견딥니다. 자동화 시스템 PSS 4000과의 통합 시 SafetyNET p에서 사용 가능한 입력 모듈과 PNOZmulti과의 연결용 입력 모듈이 있습니다. Pilz의 PDP20 인터페이스 모듈은 현장의 분산형 단거리 신호 경로를 위한 제품입니다.

적용 분야에 따른 개별적인 조정 - 필드 장치의 장점

  • 간편한 설치로 인해 기획과 디자인 작업 부담 감소
  • 모듈형 기계 컨셉을 간단하게 구현
  • 제어 캐비닛의 공간 절약
  • 물과 먼지를 차단하는 케이스 안에 설치
  • 높은 위생 수준을 요구하는 적용 분야에서 사용할 수 있음
적용 분야에 따른 개별적인 조정

간편한 분산화 - 필드 장치의 특징

간편한 분산화
  • 통신과 전원에 1개 케이블만 필요(M12 플러그인 커넥터를 통한 플러그 앤 플레이 방식)
  • 모듈 사이의 지점간 연결 방식(point-to-point) 덕분에 간편한 진단 가능
  • 개별 센서를 모듈에서 진단할 수 있음
  • 다양한 평가 장치에 연결 가능
  • 광범위한 자동화 아키텍처 구성 가능
  • 보호 유형 IP20 = 지름 12.5mm를 넘는 외부 고형물의 유입 방지, 물에 대한 보호 없음
  • 보호 유형 IP67 = 먼지 차단, 일시적인 침수에서 보호

산업

필츠 제품 범위: 분산형 필드 장치