South Korea | 한국어

로봇 기술

협업 로봇 (HRC). Safety guaranteed!

협업 로봇 (HRC)

인간과 기계가 더욱 긴밀하게 협력한다면 작업은 그만큼 효율적으로 진행됩니다. 이에 따라 인간과 로봇 간의 안전한 상호 작용에 대한 새로운 기술 및 솔루션에 대한 요구가 커지고 있습니다. 또한 안전에 대한 요구가 커질수록 인간과 기계는 더욱 가까워집니다.

필요한 안전 수준을 검증하기 위해 센서, 로직 및 액추에이터를 넘어 전체적인 안전 기능을 고려해야 합니다. 안전한 협업 로봇(HRC)은 이러한 모든 요소가 서로 조화된 상태에서 상호 작용할 때에만 보장될 수 있습니다.

로봇 기술 백서 – 한눈에 보는 안전한 로봇 기술

안전한 로봇 기술의 본질적인 개론부터 실제 필요한 및 요구 사항들을 취합했습니다.

로봇 기술에 대한 백서에는 다음과 같은 질문에 대한 답변이 들어 있습니다.

  • 로봇 기술 시장은 어떻게 발전하고 있나요?
  • 최근의 안전 규격은 어떤 것이 있나요?
  • 안전한 로봇 이용을 위해 어떤 조치를 취해야 하나요?
필츠의 로봇 기술 백서

로봇 시스템의 수명 주기 전체에 걸쳐 제공되는 서비스

각 로봇 작업장은 안전성의 측면에서 개별적으로 고려해야 합니다. 필츠는 로봇 시스템의 각 수명 단계에 맞춘 다양한 서비스로 지원합니다. EN ISO 12100 및 CE 인증에 따라 어플리케이션 분석에서 위험성 평가까지.

필츠의 안전 솔루션은 DIN EN ISO 10218-2 및 ISO/TS 15066 규격을 준수합니다. 또한 다양한 서비스에 대한 마무리로 로봇 안전에 대한 교육 과정 또한 제공하고 있습니다.

로봇 작업장

안전에 집중합니다: 필츠의 제품 및 시스템

HRC 어플리케이션

협업 로봇 (HRC)의 규격 준수를 위한 충돌 측정 세트

필츠는 안전하고 규격을 준수하는 로봇 작업장을 지향하며 고객에게 관련 제품 및 서비스를 제공합니다. 안전 펜스가 없는 HRC 어플리케이션의 경우 ISO/TS 15066(body area model)을 준수하기 위해서는 발생 가능한 충돌에 대한 한계값을 반드시 고려해야 합니다. 인간과 로봇의 접촉 시 작업장이 한계값 내에서 유지된다면 규격에 부합하는 것입니다. 따라서 각 HRC 작업장에 대해 관련된 측정을 해야 합니다.

충돌 측정 세트 PROBms는 인간과 로봇 사이의 충돌에서 발생될 수 있는 힘과 압력을 측정합니다. 이로써 PROBms는 협업 로봇 (HRC)에 문제가 없는지 검사하는 데 사용됩니다.

안전 레이저 스캐너와 감압 안전 매트를 통한 구역 모니터링

안전 펜스 없이 인간과 로봇의 작업장에 대한 구역 모니터링을 하려는 경우 안전 레이저 스캐너 PSENscan감압 안전 매트 PSENmat를 사용하는 것이 적합합니다. 로봇의 이동 반경 내에 사람이 진입하면 로봇의 동작이 통제된 방식으로 일시 정지되거나 중단됩니다.

PSENmat

안전 카메라 시스템을 이용한 구역 모니터링

안전한 SafetyEYE 3D 카메라 시스템을 사용하여 인간과 로봇이 공유하는 가드 없는 작업장을 안전하게 감시할 수 있습니다. SafetyEYE는 로봇의 동작 반경 내 또는 안전 요건이 까다로운 지역에 사람이 접근할 경우 이를 식별합니다. 이 때 로봇의 동작은 느려지거나 정지됩니다.

SafetyEYE

산업 및 비 산업 환경에 사용할 수 있는 서비스 로봇 모듈

새로운 서비스 로봇 모듈을 사용하여 개별 로봇 작업장을 구현하세요. 이 서비스 로봇 모듈은 조작기 PRBT, 제어 모듈 PRCM, 운영 모듈 PRTM 및 ROS 모듈로 구성됩니다. 이 모듈은 개별적으로 조합할 수도 있고, 서비스 로봇 및 산업 공정에 맞도록 설계됩니다.

서비스 로봇 모듈

로봇 작업장에 적합한 센서와 제어 기술

로봇 가까이에서 작업자가 작업해야 하는 경우 필츠가 안전 컨트롤러와 안전 센서 기술로 작업자들을 보호합니다. 필츠의 다양한 제품에 대해 자세히 알아보세요!

안전 센서 기술 PSEN

현장에서의 안전한 협업 로봇 (HRC)

로봇 작업장의 경우 작업자의 안전이 가장 우선시 되어야 합니다. 필츠의 제품과 솔루션으로 안전한 협업 로봇 (HRC)을 어떻게 구현하는지 관련 영상을 보세요!

필츠는 로봇 작업장의 안전한 자동화를 위한 완벽한 파트너입니다.

HRC 어플리케이션
  • 공정 분석에서 위험성 평가 및 CE 인증에 이르기까지 개별적 제품 수명에 맞춘 서비스 일체
  • DIN EN ISO 10218-2 및 ISO/TS 15066과 같은 규격을 준수하는 안전 솔루션
  • ISO/TS 15066 한계값에 따른 충돌 측정
  • 로봇 안전 요건에 관한 교육
  • 구역 모니터링 및 감지 구역 보호를 위한 SafetyEYE 안전 카메라 시스템과 같은 안전 컨트롤러, 드라이브 기술, 센서 기술
  • 안전한 협업 로봇 (HRC)을 위한 국제 규격 위원회와 적극 협력
  • 주요 연구 센터와의 협력

Downloads

다른 문의 사항이 있으신가요? 지금 바로 문의하세요!