South Korea | 한국어

제어 장치와 신호 장치

전방위 안전

제어 장치와 신호 장치

올바른 제어 장치와 신호 장치의 선택은 인간과 기계의 안전을 지키는 핵심 요소입니다. 따라서 Pilz 제어 장치와 신호 장치는 귀사의 직원에게 위험을 유발할 수 있는 모든 장소에서 유용합니다. 시스템 시운전 시와 정규 운영, 유지보수, 정비 시에 사용할 수 있습니다.

비상정지 버튼, 뮤팅 램프, 수동 조작 제어 장치, 인에이블 스위치, 운영 모드 선택 스위치를 제공합니다. 당사의 제품은 반응 시간이 짧아 귀사의 작업을 안전하게 수행하는 데 적합합니다!

제어 장치 및 신호 장치의 장점

  • 사람과 기계의 안전에 초점을 맞춘 당사의 활동
  • 안정적인 고품질 제품 및 최대 호환성
  • 모든 Pilz 제어 시스템과 통합 가능
  • 모든 해당 표준 및 승인사항 준수
  • 간단하고 신속한 설치에 의한 비용 절감
  • 기능적이고 견고한 설계에 의한 장기 사용 수명
  • 적용 범위: EN/IEC 60947-5-1 및 EN/IEC 60947-5-5
제어 장치 및 신호 장치의 장점

Pilz와 함께라면 직원을 안전하게 보호할 수 있습니다.

Pilz 제어 장치와 신호 장치는 귀사의 직원에게 위험을 유발할 수 있는 모든 장소에서 유용합니다. 시스템 시운전 시와 정규 운영, 유지보수, 정비 시에 사용할 수 있습니다.

Pilz와 함께라면 직원을 안전하게 보호할 수 있습니다.

산업체 활용

필츠 제품 범위: 제어 장치와 신호 장치