South Korea | 한국어

안전 릴레이/안전 릴레이 PNOZ

PNOZ - 각각의 요구 사항에 따른 최적의 안전 솔루션

안전 릴레이 PNOZ

안전 릴레이 PNOZ는 E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어, 라이트 그리드, 양손 제어, 감압 매트, 속도, 정지 등의 안전 기능은 물론 이외에도 많은 기능을 모니터링합니다. PNOZ 안전 릴레이는 매일 같이 전 세계 수백만 가지 응용 분야에서 자신의 효험을 입증하고 있습니다.

1987년에 Pilz에서는 최초로 작업자와 기계를 보호하기 위한 비상 정지 릴레이 특허를 출원하였습니다. 이는 안전 기술 분야에서는 획기적인 사건이었습니다. PNOZ 안전 릴레이는 급속하게 발전하여 세계에서 가장 보편적으로 사용되는 안전 릴레이로 성장하였습니다. PNOZ라는 브랜드는 이제 안전 릴레이의 대명사와도 같습니다. PNOZ - 진정한 오리지널!

이처럼 단순한 장치에서 출발했지만 끊임없이 개발을 거듭한 결과 구성 가능한 소형 제어 시스템인 PNOZmulti가 탄생했습니다. 이는 기계에 대해 전 세계적으로 통용되는 안전 표준입니다.

안전 기술 표준 감안 - 고객 장점

  • 국제 인증 획득
  • 장치에 탑재된 편리한 진단 옵션으로 발전소 가용성이 높고 중단 시간이 짧음
  • 플러그인 단자가 포함된 장치를 통해 시운전이 한층 빨라지고 배선이 단순함
  • 평가 장치, 호환 센서 기술 및 제어와 신호 장치 등으로 구성된 완전한 솔루션 제공
  • 최고 EN ISO 13849-1의 성능 수준 "e" 및 IEC 62061의 SIL CL 3에 달하는 최대한의 안전성 보장
안전 릴레이 PNOZ의 장점

당사 안전 릴레이의 여러 가지 특징 한 눈에 보기

당사 안전 릴레이의 여러 가지 특징 한 눈에 보기

당사의 안전 릴레이는 다양한 공급 전압 범위, 다수의 안전 접점 및 단자 수 또는 단자에 플러그로 연결할 수 있는 기능 등 여러 가지 측면으로 타사 제품과 차별화됩니다. 당사 제품은 서로 다른 특징과 기능을 바탕으로 다음과 같은 몇 가지 제품군으로 나뉩니다.

PNOZsigma

  • 최소한의 너비로 최대한의 기능성 제공
  • 작동 모드 및 시간대 선택 가능
  • 모듈식 구조 덕분에 확장 가능성 보장

PNOZ X

  • 각 기능에 따라 맞춤 제작한 안전성 제공
  • 전기 기계식, 자유 전위(potential-free)
  • 범용 전원 공급 장치 함께 제공

PNOZcompact

  • 정사각형, 단순한 형태, 노란색
  • 단위 출력량이 높은 생산 장비 제조업체에 이상적
  • 안전 용도의 기본 기능 제공

PNOZelog

  • 간편하게 연결 가능
  • 마모 방지
  • 진단 기능 확장

PNOZpower

  • 고부하(8A ~ 16A)
  • 모터 부하 직접 전환
  • 모듈식 출력 접점

푸시-인 기술로 비용 절약

푸시-인 기술로 비용 절약

푸시 인(push-in) 기술을 탑재한 장치 유형의 경우 경제성과 안전성 양쪽 모두에서 커다란 장점을 제공합니다. 이들 제품을 사용하면 시운전 및 정비 시간이 짧아 비용이 절약됩니다.

푸시 인, 스프링식 단자가 제공되는 제품군은 다음과 같습니다.

  • 안전 릴레이 PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • 모니터링 릴레이 PMDsigma
  • 라인 검사 장치 PLIDdys
  • 소형 제어 시스템 PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

단순한 작동법을 통해 정비도 용이

단순한 작동법을 통해 정비도 용이
  • 각종 유형의 기존 도체(와이어 종단 슬리브 유무와 무관)에 연결 가능
  • 단순하고 신속한 배선
  • 극성 하나 당 이중 연결성 제공, 개별적으로 개방하거나 둘 모두 동시에 개방 가능(배선 설치 또는 변경 시 유리)
  • 배선을 다시 연결할 필요가 없어 배선 오류가 발생할 가능성이 배제되므로 장치 교체 시 비용 절약
  • 별도의 개구부를 통해 전압 점검 가능
  • 코드 지정된 플러그로 간편하고 안정적인 설치가 보장되며 정비 작업 중 취급 안전성 증진
  • 조임력(clamping force)이 미리 정의되어 있어 유지보수가 필요 없습니다. 나사 단자와는 달리 정기적으로 다시 조여주지 않아도 됩니다. 단자를 다시 조이는 작업으로 인해 발생하는 후속 비용이 들지 않습니다.
  • 접점 고정성이 뛰어납니다. 심한 충격 및 진동이 발생해도 문제 없습니다.
  • 전위를 통과한 루핑도 간단하게 해결됩니다.

어떤 응용 분야에도 적당한 최적의 안전 릴레이

최신 버전의 안전 릴레이는 고전적인 E-STOP 기능 외에도 안전 게이트, 라이트 배리어, 양손 제어 기능, 감압 매트, 뮤팅, 정지 상태, 속도 등을 비롯한 갖가지 안전 기능을 모니터링합니다.

 

 

 

더 자세한 정보가 필요하십니까? 그렇다면 챕터 5.1 부분을 읽어보세요! 필츠에서 새롭게 나온 안전 백서 Safety Compendium 개정판에서 기계류 안전에 관한 모든 지식을 얻어가실 수 있습니다.

Safety Compendium
고전적인 비상 정지 기능

필츠 제품 범위: 안전 릴레이