South Korea | 한국어

광전자 센서

광전자 센서로 배리어 없는 안전

광전자 센서

광전자 센서는 생산 공정에 대한 적극적인 개입이 필요할 때 플랜트와 기계류를 안전하게 보호합니다. 필츠의 광전자 센서 제품군은 라이트 빔 장치 PSENopt부터 안전 레이저 스캐너 PSENscan 등을 망라합니다.

라이트 커튼 PSENopt는 요구조건에 따라 EN/IEC 61496-1 규격에 맞추어 손가락, 손 및 신체를 보호합니다. 공간 제약이 큰 분야이든, 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 같은 고급 기능이 필요한 분야이든, 필츠는 요구조건에 맞는 적절한 라이트 커튼을 제공합니다. 안전 레이저 스캐너 PSENscan2D 구역 감시에 적합합니다.

필츠는 필츠의 제어 기술과 결합하여 원하는 산업 분야에 맞는 안전하고 종합적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 또한, 필츠의 다양한 액세서리를 이용하여 어떤 기계에도 탄력적으로 적용할 수 있습니다.

새로운 기능: 견고한 신체 보호 차세대 라이트 커튼 PSENopt II

PNOZmulti 2와 조합된 라이트 커튼 PSENopt II

손가락 및 손 보호 기능 외에, 이제는 신체 보호 기능을 가진 버전의 PSENopt II도 제공됩니다. 필츠는 고객에게 손상을 줄일 수 있는 극도로 견고한 신체 보호용 라이트 커튼을 제공합니다. 따라서 언제나 높은 기계 가용성을 보장할 수 있습니다. LED를 통한 빠르고 간단한 진단에 의해서도 이러한 가용성이 지원됩니다. 신체 간격을 가진 라이트 커튼은 최대 50 m 범위에 적합합니다.
필츠의 완벽한 솔루션: 설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2를 포함한 PSENopt II.

안전 라이트 커튼 PSENopt II

안전 레이저 스캐너 PSENscan의 새로운 버전

안전 레이저 스캐너 PSENscan의 새로운 라이트, 마스터 및 슬레이브 버전으로 3개 구역을 동시에 모니터링할 수 있으며 최대 70개의 전환 가능한 구성을 설정할 수 있습니다. 마스터-슬레이브 원리에 따라 최대 4대의 스캐너를 직렬 연결할 수 있으므로, 케이블 작업과 설치 비용 및 요구사항을 줄일 수 있습니다.

이 안전 레이저 스캐너는 특히 고정식 및 이동식 영역 가딩접근 가딩 등의 안전 기능에 적합합니다. 또한 새로운 PSENscan 버전을 통해 처음으로 수직 어플리케이션을 구현할 수 있게 되었습니다.

설정 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 PSSuniversal 컨트롤러에 대해 잘 알고 계신가요? 안전 레이저 스캐너 PSENscan과 조합하여 완벽하고 경제적인 원스톱 솔루션을 구현할 수 있습니다.

안전 레이저 스캐너 PSENscan

광전자 센서: PSENscan

광전자 센서의 장점

  • 인체공학적인 워크플로우를 제공하여 생산성 증진
  • 컴팩트한 크기 덕분에 공간 절약 효과
  • 플랜트에 신속히 통합
  • 간편한 조작 및 유지보수

광전자 센서: 장점 및 특징

  • 인체공학적인 워크플로우를 제공하여 생산성 증진
  • 플랜트에 신속히 통합
  • 간편한 조작 및 유지보수
  • 배리어 없는 안전
  • 컴팩트한 크기로 공간 절약 효과
  • EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1 준수 및 승인

 

광전자 센서 – 특징

  • 배리어 없는 안전
  • EN/IEC 61508 및 EN/IEC 61496-1 준수 및 승인

광전자 센서 적용 분야

안전 레이저 스캐너의 용도

위험 구역에 최적의 안전 가딩을 제공하는 안전 레이저 스캐너

위험 구역에 대한 고정식 또는 이동식 안전 가딩이 필요하든 접근 감지가 필요하든 안전 레이저 스캐너 PSENscan는 해당 분야에 필요한 최적의 솔루션을 제공합니다. PSENscan은 275° 감지 각도로 2D 구역 감시가 가능합니다. 보호 구역과 경고 구역을 자유롭게 설정할 수 있으며 구조에 맞게 변경이 가능합니다. 그 결과 PSENscan은 아주 다양한 산업 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다.

 

업종과 적용 분야를 불문한 전천후 라이트 배리어

PSENopt를 사용하면 귀사의 인력과 자본재를 안전하고 효율적이며 경제적인 방식으로 보호할 수 있습니다. 적외선 라이트 배리어의 비가시성 보호 필드로 위험 구역을 보호합니다. 광선의 흐름이 차단되면 안전 정지 절차가 곧바로 수행됩니다. 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 기능은 라이트 배리어를 플랜트에 최적으로 통합할 수 있는 다양한 가능성을 열어 놓았습니다. 따라서 광범위한 산업 분야에 적용할 수 있는 장치입니다.

라이트 배리어의 용도

필츠 – 안전 장치 검사의 믿음직한 동반자

독일의 인증 기관 DAkkS에서 ISO/IEC 17020:2012 준수 기관으로 인증받은 독립적인 검사 기관 Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern은 광전자식 보호 장치 (ESPE)를 대상으로 국제적으로 인정되는 안전 검사를 실시할 수 있습니다.

자세한 정보: 필츠의 ESPE 검사

ISO/IEC 17020:2012에 따른 DAkkS 인증

라이트 커튼의 산업 용도

제품 범위: 광전자 센서