South Korea | 한국어

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

다양한 기능, 탄력적인 사용 - 미래가 보장된 솔루션!

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 플랜트나 기계류의 여러 가지 안전 기능을 구현하는 데 사용됩니다. 베이스 유닛은 폭이 45 mm에 불과하며 확장 가능합니다. 결과적으로 사용자 기기의 요구 조건 및 크기에 따라 시스템을 확장할 수 있습니다.

상위 레벨의 플랜트 제어와 무관하게 안전 구조를 단 한 번만 만들면 됩니다. 이것은 직관적 소프트웨어 모듈인 PNOZmulti Configurator가 있기에 가능한 것입니다. 뿐만 아니라 PNOZmulti는 다양한 진단 기능도 제공합니다. 진단 솔루션 PVIS는 PNOZmulti Configurator에 간단히 설치할 수 있으며 단 한 번의 클릭으로 선택할 수 있습니다. 센서 기술, 제어 장치 및 운영자 터미널로 구성된 솔루션이 안전 솔루션을 보장합니다. 이것이 바로 사용자가 안전을 규격화하는 방법입니다!

2세대 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 성공 사례는 계속됩니다!

필츠의 PNOZmulti 성공 사례는 계속됩니다. 시작은 2002년 첫 번째 구성 가능한 안전 시스템부터 였습니다. 오늘날 소형 컨트롤러 PNOZmulti는 수십만 가지의 어플리케이션에서 사용되고 있습니다. 2세대에 이르러서는, "클래식" PNOZmulti 베이스 유닛의 전체 기능 범위가 폭 45mm의 컴팩트한 디자인 속에 압축되었습니다. 베이스 유닛에는 발광 디스플레이가 있습니다.

모듈형 구조는 사용자의 적용 분야에 따라 탄력적으로 활용할 수 있습니다. 안전한 아날로그 입력 모듈, 듀얼 폴 출력 모듈, 모션 감시 모듈 등은 최신 안전 어플리케이션을 구현할 수 있는 폭넓은 가능성을 제공합니다.

모든 기계 종류에 사용할 수 있는 전 세계적으로 인기 있는 안전 규격 제품입니다. 심플한 그래픽 구성 도구 덕분에 PC에서 직관적으로 간편하게 사용자 프로그램을 생성할 수 있으므로 엔지니어링 비용이 절약됩니다. 사용자는 소프트웨어를 이용해 자신이 생성한 안전 구성을 간단하게 시뮬레이션할 수 있습니다. 오프라인에서 하드웨어 없이 말이죠.

동영상으로 자세히 알아보세요!

한 눈에 보는 특징: 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 새로운 확장 모듈

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품 범위에 2개의 안전 모듈이 추가되었습니다. 모듈은 베이스 유닛 PNOZ m B0PNOZ m B1 둘 다에 연결할 수 있습니다.

안전 듀얼 폴 반도체 출력 모듈 PNOZ m EF 8DI2DOT는 기계식 프레스를 모니터링하는 데 특히 적합합니다. 이 방식으로 듀얼 폴 스위칭이 필요한 액추에이터 및/또는 프레스 안전 밸브를 제어할 수 있습니다.

안전 아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI는 15bit 플러스 부호 해상도의 4개의 독립적인 4-20 mA 안전 아날로그 전류 입력을 제공합니다. 이 입력은 변환기 또는 엔코더를 규격화된 전류 신호에 연결하는 데 적합합니다. 또한 압력, 온도, 충전 레벨, 거리 등의 측정된 변수를 안전하게 기록할 수 있습니다.

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용하여 일반적인 방식으로 구성할 수 있습니다. 개별 서브프로그램 mIQ는 양쪽 모듈 둘 다에 대해 구성 가능합니다.

두 모듈은 어플리케이션에 따라 EN ISO 13849-1의 PL eEN IEC 62061SIL CL 3을 준수합니다.

필츠의 두 가지 확장 모듈은 2018년 여름부터 주문할 수 있습니다.

지금 동영상을 통해 두 모듈에 관해 자세히 알아보세요!

성공적인 PNOZmulti 2 시스템 – 고객 혜택

  • 신뢰할 수 있는 작동을 보장하는 인증된 하드웨어 및 소프트웨어
  • 사용자에게 친숙한 소프트웨어 도구로 구성이 간편
  • 입력 및 출력을 자유롭게 구성할 수 있어 마케팅 시간 단축
  • 모든 요구 조건에 적합한 모듈 - 유연성, 단순성, 경제적 확장성
  • 포괄적인 진단 옵션으로 시스템 다운타임 단축
  • 플러그인 단자를 이용한 간단한 배선 덕분에 빠른 시운전 가능

능률적인 팀 – 제어 시스템 PNOZmulti 2의 특징

능률적인 팀 – 제어 시스템 PNOZmulti 2의 특징
  • 베이스 유닛의 경우 칩 카드 또는 USB 스틱과 같은 탈착형 프로그램 메모리 장치에 구성을 저장 및 휴대
  • 확장 모듈(예: 용도별 요구 조건에 따른 탄력적인 모듈형 확장)
  • 구성 도구 PNOZmulti Configurator: 프로젝트 설계부터 유지보수까지 하나의 도구로 가능
  • 센서 기술, 작동 및 감시, 제어 기술 등과 결합된 안전한 솔루션
  • 공용 필드버스 시스템 및 통신 인터페이스에 연결

최적의 라인업

PNOZmulti는 수많은 용도에 사용되며 어떤 산업 분야에서든 이용 가능합니다. 매우 간단한 기계부터 분산형 플랜트에 이르기까지 분야를 가리지 않습니다. 이것은 안전 및 제어 기능, 모듈형 컨셉 그리고 단순한 구성이 지능적으로 조합되어 가능한 것입니다. PNOZmulti는 유연성이 뛰어나서 사용자의 기기에 맞게 수정할 수 있습니다.

최적의 라인업

제품 범위: 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2