Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Revolution Pi

Met Pilz en de Revolution Pi genetwerkt de toekomst van de automatisering in

Met Pilz en de Revolution Pi genetwerkt de toekomst van de automatisering in

Met de Revolution Pi van Kunbus wordt ons productaanbod op het gebied van industriële netwerken uitgebreid. Als IIoT-gateway stuurt Revolution Pi gegevens van de besturingen van het automatiseringssysteem PSS 4000 alsmede van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti naar uw cloud! Daardoor hebt u wereldwijd toegang tot uw gegevens! U kunt uw gegevens voor meerdere installaties gebruiken en evalueren om uw processen te optimaliseren!

Revolution Pi is gebaseerd op de Raspberry Pi, die vooral door particulieren wordt gebruikt. Speciaal voor Revolution Pi is er echter een printplaat met daarop voor de industrie geschikte interfaces en aansluitingen ontwikkeld. Zo is Revolution Pi altijd klaar voor gebruik in de industriële automatisering. De basismodule RevPi Core kan afhankelijk van de eisen probleemloos met passende digitale en analoge I/O-modules en met communicatiemodules worden uitgebreid.

Zo gebruikt u Revolution Pi!

Revolution Pi kan eenvoudig in de systeemarchitectuur van het automatiseringssysteem PSS 4000 en ook van de PNOZmulti en PNOZmulti 2 worden geïntegreerd en zo automatiseringsnetwerken met een cloud verbinden. Daarbij kunnen gegevens van nieuwe en ook van oude installaties beschikbaar worden gesteld.

Afhankelijk van de vereiste security-standaard kunt u Revolution Pi via het bestaande netwerk ofwel via een layer 3 switch ofwel via een Industrial Firewall-DMZ met een cloud verbinden.

Zo gebruikt u Revolution Pi!

Uw voordelen in één oogopslag

Alle voordelen van de Revolution Pi in één oogopslag!
  • De ideale oplossing voor veel industriële toepassingsgebieden
  • Gegevens kunnen in de directe omgeving van machines en installaties worden verzameld, geëvalueerd en verwerkt
  • Volgens EN 61131-2 beschermd tegen storingen en volledig functionerend bij temperaturen van -40 tot +55 °C
  • Robuuste behuizing en 24-V-aansluiting maken industrieel gebruik mogelijk
  • Dankzij talrijke communicatiemodules integreerbaar in alle gangbare systeemarchitecturen

Technische kenmerken

  • Besturingssysteem: aangepaste Raspbian met RT patch
  • Communicatieaansluitingen: 2x USB 2.0 A (elk met 500 mA belastbaar), 1x micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Processor: BCM2837
  • Klokfrequentie: 1,2 GHz
  • Aantal processorkernen: 4
  • Werkgeheugen: 1 GB
  • eMMC-flashgeheugen: 4 GB
De technische kenmerken van de Revolution Pi

Ons productaanbod: Revolution Pi

Basismodule RevPi Core

De RevPi Core is de basismodule van het Revolution Pi-systeem. Hij is uitgerust met de Raspberry Pi Compute Module.

Communicatiemodules RevPi COM

Met behulp van de communicatiemodules kunt u Revolution Pi aan verschillende industriële netwerken koppelen.

I/O-modules RevPi IO

Met de I/O-modules kan de basismodule RevPi Core worden uitgebreid met talrijke digitale en analoge in- en uitgangen.